It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Côte d’Ivoire. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Analyses essentielles par Sensus

Overview Industries & Applications Documentation & Tools
Overview

Prêt. À définir. Mobiliser.

La solution « Analyses essentielles de l’eau par Sensus » est un groupe d’applications qui satisfait votre besoin de gérer efficacement les données de vos compteurs principaux, rapidement et économiquement, sans les coûts élevés ni l’engagement par rapport à une intégration à l’échelle de l’entreprise qui signifierait une courbe d’apprentissage pratiquement sans fin.

Ce groupe d’applications comprend des outils puissants qui vous aident à être plus productif :

admin-application-icon.pngAdministratif
Gérer les paramètres du système (accès et privilèges, groupes de périphériques, calendriers de facturation, etc.)

 

Billing-Access-150x150.png

 

Accès à la facturation
Consultez, vérifiez et générez des fichiers de facturation mensuelle en une seule étape.

 

Device-Access-150x150.pngAccès aux dispositifs
Obtenez les informations détaillées de vos dispositifs pour comprendre les tendances d’utilisation, identifier les anomalies ou suivre des problèmes spécifiques en définissant des alertes personnalisées.

Meter-Insight-150x150.png

Renseignements des compteurs
Validez les données transmises par les compteurs à votre réseau, puis réglez les problèmes de communication de manière proactive.

Report-Access-150x150.png

Accès aux rapports
Choisissez parmi un menu de rapports ou configurez des rapports personnalisés qui récapitulent instantanément les informations dont vous avez besoin.

 

outagemanagementbodylinkimage.jpg

Product Features
  • Plateforme en nuage
  • Accès via tout navigateur Internet
  • 3 ans de stockage (inclus)

Avantages

  • Facile à intégrer, à utiliser et à comprendre
  • Formez votre personnel en quelques heures seulement, au lieu de plusieurs semaines
  • Présentez des données de systèmes disparates sur des tableaux de bord conviviaux
  • Partagez les informations avec vos employés dans toute votre organisation : au bureau ou sur le terrain, sur des ordinateurs, des tablettes ou des smartphones
  • Conçu pour les services publics de tous types et de toutes tailles : eau, gaz, électricité, 2 000 ou 2 000 000 consommateurs
Industries & Applications
Documentation & Tools

Documentation & Tools