It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Côte d’Ivoire. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Analyses avancées par Sensus

Overview Industries & Applications Documentation & Tools
Overview

Overview

Certaines entreprises sont plus avancées en termes de courbe de maturité analytique. Vous avez peut-être identifié plusieurs domaines de votre service public nécessitant des analyses plus approfondies. Votre entreprise travaille peut-être à partir d’une feuille de route analytique. Sensus Advanced Analytics (Analyses avancées par Sensus) est conçu pour ceux qui ont besoin d’une solution plus personnalisée.

Même si vous avez besoin d’analyses plus sophistiquées, ne vous laissez pas abuser par d’autres formules. Sophistication ne veut pas forcément dire complexité. Des applications Sensus Advanced Analytics sont disponibles pour les fonctions plus spécialisées :

ÉLECTRICITÉ

Sensus-advanced-analytics-body1.png

Renseignements énergie
Offre une vue « de bas en haut » du chargement tout au long du circuit et une vision sans précédent de votre système, vous permettant d’adapter la conception de votre distribution en fonction de la demande

Sensus-advanced-analytics-body2.png

Utilisation du transformateur
Déterminez les défaillances potentielles du transformateur et dimensionnez correctement les installations, avec cet outil regroupant les données. (Prochainement : outils élargissant l’analyse à d’autres éléments, comme les fusibles et les commutateurs)

Sensus-advanced-analytics-body3.png

Renseignements sur la tension
Découvrez des opportunités de réduction et d’équilibrage de la tension sur votre territoire de distribution lors des périodes de forte utilisation et réduisez ainsi vos besoins d’achat d’énergie à des tarifs de pointe élevés.

 

Sensus-advanced-analytics-body4.png 

Gestion des coupures
Afficher toutes les pannes actives et les restaurations récentes. De nouvelles fonctions de génération de rapports seront bientôt disponibles

 

EAU/GAZ/ÉLECTRIQUE

Sensus-advanced-analytics-body5.png

Informations non facturées
Fournissez une vue à jour du service fourni mais pas encore facturé, afin de pouvoir prédire avec précision les revenus futurs pour les cycles de facturation à venir, avec cet outil de prévision

 

Sensus-advanced-analytics-body6.png 

Gestion des services
Bientôt disponible
Permet à votre entreprise d’activer ou de désactiver un grand nombre d’appareils à la fois et de fournir des mises à jour d’état des processus en temps quasi réel

 

Product Features
  • Plate-forme en cloud sécurisée
  • Interface conviviale
  • Compatible avec n’importe quel système IAC ou AMR

Avantages

  • Ayez un avantage concurrentiel grâce à des analyses avancées
  • Personnalisez vos capacités Sensus Analytics
  • Sélectionnez uniquement les applications nécessaires à vos objectifs commerciaux

 

Industries & Applications
Documentation & Tools

Documentation & Tools