It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Côte d’Ivoire. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Interface SCADA-Xchange

Overview Industries & Applications Documentation & Tools
Overview

Une interface puissante pour les systèmes SCADA

Notre interface SCADA-Xchange offre une solution économique permettant d’intégrer une fonctionnalité de contrôle et d’acquisition de données à un système SCADA existant ou à un système de gestion de l’énergie (SGE). Elle permet à un système SCADA de sonder les données depuis n’importe quel dispositif d’automatisation, comme s’il était connecté directement au système de votre client.

Pour un système SCADA, l’interface SCADA-Xchange apparaît comme un système de traitement principal (STP) ou un dispositif de télémesure (RTU) pour concentrateur distant, avec plusieurs RTU ou appareils électroniques intelligents (AEI) derrière. Le système SCADA du client sonde le serveur SCADA-Xchange pour recevoir les données depuis les différents appareils. SCADA-Xchange transmet les données depuis nos dispositifs sur le terrain via le protocole DNP3 à votre système SCADA en utilisant une connexion TCP/IP sécurisée. Lorsqu’un changement est décelé, l’événement est signalé comme n’importe quelle autre alarme sur SCADA.

Pour les communications sortantes, SCADA-Xchange interprète les commandes de contrôle et les demandes de rapports depuis le système SCADA du service public. L’interface transfère ensuite ces messages via l’application logicielle AutomationControl aux unités sur le terrain à l’aide du réseau de communication FlexNet ou de réseaux cellulaires. Ces commandes sont exécutées comme n’importe quel autre message envoyé à un RTU. Les commandes comprennent les demandes de rapports et les commandes de contrôle.

Product Features
  • Trois méthodes d'élaboration de rapports : exception ou rapport non sollicité, rapports programmés et commandes ou requêtes directes
  • Protocole DNP3 standard sur TCP/IP ou port série
  • Les communications vers et depuis les dispositifs sur le terrain ne peuvent être émises et reçues que par le Centre d'exploitation réseau (CER) de Sensus DA
  • Prend en charge le chiffrement SSL 256 bits
  • Des convertisseurs sont disponibles pour prendre en charge d'autres protocoles SCADA

Spécifications

  • Le CER Sensus DA est soutenu par une connexion OC48/OC12 redondante au réseau central Internet, et le site maintient un Sceau d'approbation Cisco, un accès sécurisé par carte, des caméras de sécurité, un système d'extinction d'incendie et un générateur de secours.
  • Tous les serveurs AutomationControl et toutes les transactions SCADA-Xchange sont protégés par des pare-feux matériels et logiciels. Les serveurs sont tenus à jour avec les mises à jour de sécurité les plus récentes et sont régulièrement analysés pour détecter toute faille de sécurité.
  • Les serveurs AutomationControl prennent en charge le chiffrement SSL 256 bits. Chaque session Web est sécurisée par une nouvelle clé de chiffrement 256 bits.
  • Plusieurs options sont disponibles pour améliorer la sécurité de SCADA-Xchange, notamment : MPLS, VPN, connexion SSL et plusieurs options de chiffrement.

Protocoles alternatifs

  • Des convertisseurs de protocoles sont disponibles pour prendre en charge les protocoles SCADA autres que DNP. Dans la mesure où la plupart des protocoles reposent sur un lien physique RS-232, le convertisseur de protocoles sera normalement situé dans le site SCADA du service public, à proximité des ports RS-232 utilisés pour les communications RTU.
  • Dans une configuration classique, l'interface SCADA-Xchange utilisera DNP-TCP/IP pour communiquer avec un convertisseur de protocoles RCOM depuis l'ingénierie des systèmes appliqués (ISA) s'exécutant sur un ordinateur compatible avec Windows. RCOM traduit à partir de DNP vers la plupart des protocoles RTU/IED. En utilisant l'interface standard à huit canaux, SCADA-Xchange est capable de communiquer avec plusieurs systèmes qui peuvent utiliser des protocoles identiques ou différents.

Pour en savoir plus sur ce produit, veuillez télécharger la fiche technique.

Les avantages pour vous

  • Permet d’économiser de la bande passante en offrant un contrôle flexible sur le modèle de questionnement et le volume et le type de données sondées
  • Offre une communication bidirectionnelle sur le réseau FlexNet ou des réseaux de données cellulaires
  • Étend de manière rentable SCADA aux ressources de distribution
  • Communique via une connexion MPLS sécurisée et dédiée ou une connexion de réseau privé virtuel (VPN)
  • Ne nécessite aucun développement de protocole SCADA ni aucune interface spéciale
  • Permet à un système SCADA de sonder un endroit pour recevoir des données depuis plusieurs appareils
Industries & Applications
Documentation & Tools

Documentation & Tools