It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Côte d’Ivoire. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Logiciel Regional Network Interface (RNI)

Overview Industries & Applications Documentation & Tools
Overview

Overview

Le logiciel Regional Network Interface (RNI) est le centre névralgique du réseau de communication FlexNet. Il est constitué d’éléments matériels, de logiciels et de bases de données, qui peuvent tous être personnalisés pour répondre à vos besoins particuliers.

Sur le plan fonctionnel, le logiciel RNI communique avec les terminaux et vous informe de l’état du système de votre service public. Il recueille et traite de manière ininterrompue les données du réseau, en les stockant et en les transmettant aux systèmes d’information et de facturation du client. Des alarmes de priorité sont émises immédiatement pour une réponse rapide. Et les outils de diagnostic intégrés optimisent les performances en surveillant et en gérant l’intégrité du réseau.

En tant qu’application sécurisée basée sur le cloud, RNI vous donne les informations qui vous permettent de travailler plus efficacement. Réduisez les appels de service en configurant à distance les terminaux. Simplifiez les opérations en ajoutant des modules d’extension ou des applications logicielles personnalisées. Ou tirez le meilleur parti de votre système FlexNet en utilisant des applications d’analyse de données pour améliorer le service client et la fiabilité.

Product Features
  • Installation sur site ou en nuage
  • Interfaces standard du secteur
  • Outil d'intégrité et de diagnostics intégré au système
  • Une version EMOA d’Arqiva est disponible

Spécifications

Concentrateur de données :

  • Serveur Dell PowerEdge
  • 1U en rack
  • Deux disques durs de 80 Go
  • Système d'exploitation Linux Red Hat Enterprise
  • Alimentation requise : 90-240 V CA
  • Températures de fonctionnement : +50 à +90 °

Plate-forme d'information pour service public :

  • Serveur Dell PowerEdge
  • 2U en rack
  • Six disques durs de 73 Go
  • Système d'exploitation Microsoft SQL Server
  • Alimentation requise : 90-240 V CA
  • Températures de fonctionnement : +50 à +90 °

Les avantages pour vous

  • Fonctionne plus efficacement
  • Surveille les performances du système
  • Gère la sécurité du réseau
  • Configure les terminaux via les ondes

Les avantages pour les clients

  • Service fiable
  • Facturation précise
  • Réponse plus rapide
Industries & Applications
Documentation & Tools

Documentation & Tools