It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Côte d’Ivoire. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Application WorkSpace FlexNet EasyLink™

Overview Industries & Applications Documentation & Tools
Overview

Overview

L’application WorkSpace FlexNet EasyLink™ est un logiciel complet qui offre une grande flexibilité en ce qui concerne la gestion des processus de lecture automatique des compteurs (AMR). L’application améliore l’efficacité opérationnelle, fournit une variété de rapports de gestion et de résumés, et diminue le temps d’envoi des données de lecture au logiciel de facturation. Un système par menus polyvalent comprend un large choix de spécifications, d’options et de configurations. Ces caractéristiques font de WorkSpace un outil extrêmement polyvalent pour répondre à vos besoins spécifiques.

Intégration logicielle complète AMR
La configuration modulaire de WorkSpace permet à votre service public d’intégrer les modules SmartPoint® de Sensus et les solutions de lecture des compteurs ERT d’Itron dans un logiciel unique. Cette flexibilité permet de faire fonctionner un système unique de lecture des compteurs. Les services publics peuvent s’appuyer sur un système et migrer vers un autre en ajoutant tout simplement des modules à leur solution AMR existante. La voie d’évolution permet d’accroître l’efficacité opérationnelle tout en réduisant les besoins de formation.

Souplesse
WorkSpace est paramétrable en fonction de vos besoins. Le logiciel peut être associé à d’autres systèmes de facturation et de comptabilité automatisés basés sur PC ou à des systèmes de facturation et de comptabilité centralisés existants. L’intégration aux plateformes logicielles de facturation peut être complétée avec un minimum d’interruption.

Transfert des informations d’itinéraire
Préparez simplement les informations d’itinéraire pour que le releveur effectue sa tournée correctement. Les releveurs de compteurs nouveaux ou inexpérimentés sont guidés à travers tout un parcours en suivant les informations affichées à l’écran. Il est possible de les alerter en cas de valeurs de mesure anormalement élevées ou basses et d’erreurs de lecture en réglant des paramètres dans l’application. Lorsque l’option Wi-Fi ou données cellulaires est utilisée, l’application peut effectuer des mises à jour aux agents en temps réel sur le terrain. Cette application permet également de transférer des données de dernière minute du lecteur FlexNet EasyLink™ a l'application Workbook FlexNet EasyLink™.

Transferts de données de lecture des compteurs
Le transfert manuel des données de lecture des compteurs s’effectue en transmettant électroniquement les données saisies pendant le processus de lecture des compteurs. Une fois les données transférées depuis, WorkBook, WorkSpace les traite et les prépare en vue de leur téléchargement vers le logiciel de facturation. WorkSpace est compatible avec la plateforme logicielle de facturation existante du service public ou avec un nouveau système autonome.

Application serveur
Votre service public dispose de trois années de données stockées. Cela facilite l’accès aux données pour l’élaboration de rapports et les litiges qui peuvent survenir en matière de facturation. L’application serveur permet également de sauvegarder automatiquement les données.

Rapports de gestion
WorkSpace est un outil de gestion particulièrement utile pour augmenter les capacités de lecture des compteurs. Il permet au service public de générer différents rapports de gestion utiles qui permettent d’avoir un aperçu documenté des activités de relevé des compteurs, de l’efficacité de la main-d’œuvre et des problèmes de service. Les relevés des compteurs horodatés produisent des rapports statistiques et spécifiques sur la période écoulée entre les lectures ainsi que sur la date et l’heure de la lecture. Ces informations confèrent une plus grande souplesse permettant de comparer l’efficacité du relevé des compteurs, d’établir ou de réorganiser les itinéraires et d’affecter les releveurs de compteurs à des itinéraires adaptés à leur niveau de performance.

Product Features
  • Application basée sur navigateur
  • Interface utilisateur intuitive et personnalisable afin d’aider à la définition des itinéraires et tâches de lecture
  • Cartes intégrées 

Pour en savoir plus sur ce produit, téléchargez la fiche technique.

Les rapports de gestion supplémentaires comprennent :

  • Haute/basse exception
  • Aucune consommation
  • Compteurs non lus par cycle

Les informations de rapport peuvent être organisées par :

  • Numéro de compte
  • Numéro d’identification du compteur
  • Séquentiellement (dans l’ordre des autres compteurs)
  • Autres options à la demande du service public
Industries & Applications
Documentation & Tools

Documentation & Tools