It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Côte d’Ivoire. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Application Workbook FlexNet EasyLink™

Overview Industries & Applications Documentation & Tools
Overview

Overview

L’application FlexNet EasyLink™ WorkBook offre une cartographie sur écran pour la solution de communications mobiles de FlexNet EasyLink™ solution. WorkBook permet aux services publics de lire simultanément les modules SmartPoint® de Sensus et les ERT d’Itron avec la technologie véhiculée. WorkBook améliore la relève mobile des compteurs et permet à l’utilisateur de visualiser les itinéraires et leur statut.

Product Features
  • Fournit une interface de mappage GPS pour représenter graphiquement l’emplacement de chaque compteur le long d’un itinéraire afin de vérifier instantanément chaque lecture
  • Les cartes comparables à celles du GPS affichent votre position actuelle
  • Les emplacements des compteurs le long de chaque itinéraire peuvent être définis par le service public pour changer de couleur ou disparaître de l’écran lorsqu’ils sont collectés
  • La carte à l’écran se déplace automatiquement lorsqu’elle est utilisée avec le système GPS, en maintenant l’emplacement du véhicule « positionné » sur la carte pendant qu’il se déplace le long de l’itinéraire
  • Les couches de carte comprennent les informations sur les compteurs, les noms de rue et d’autres informations utiles
  • Réduit le temps de lecture des lecteurs ainsi que les coûts
  • La vérification instantanée de la lecture à l’écran aide à éliminer le besoin de parcourir à nouveau un itinéraire pour récupérer des relevés manqués.
  • Élimine les incertitudes en définissant les itinéraires les plus efficaces pour la lecture de compteurs basée sur radio
  • Alerte le lecteur de compteurs pour plusieurs conditions d’alarme afin d’inclure : fuites, haut/bas, batterie faible
  • Les compteurs non équipés de radio peuvent être représentés sur des cartes d’itinéraire numériques afin d’alerter l’utilisateur que des lectures manuelles ou spéciales sont requises à des emplacements spécifiques
  • Les statistiques d’itinéraire sont enregistrées et affichées lors de leur chargement et de leur lecture
  • Transfert de données en temps réel et mises à jour d’itinéraire (options Wi-Fi et cellulaire)
  • Pour en savoir plus sur ce produit, téléchargez la fiche technique.

Les avantages pour vous

  • Transfert de données en temps réel via Wi-Fi ou données cellulaires
  • Accès instantané aux tâches de lecture d’itinéraires assignées (via Wi-Fi ou données cellulaires)
  • Travailler hors ligne sans connexion de données
  • Les cartes comparables à celles du GPS affichent votre position actuelle
  • Accès en temps réel au statut de lecture des compteurs via GPS
  • Des signaux visuels d’alarme signalent les problèmes au niveau du compteur
Industries & Applications
Documentation & Tools

Documentation & Tools