It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Côte d’Ivoire. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Suite logicielle FieldLogic

Overview Industries & Applications Documentation & Tools
Overview

Overview

La suite logicielle FieldLogic simplifie la programmation et la lecture des terminaux pour les agents de terrain, afin de renforcer leur productivité. La suite se compose de FieldLogic Hub et de deux applications FieldLogic Tools : FieldLogic Connect et FieldLogic Read.

FieldLogic Hub est une application pour PC qui gère les dispositifs portables utilisés pour la programmation et la lecture des terminaux FlexNet ou RadioRead. L’outil Hub charge les ensembles d’informations définis par le service public qui contrôlent les fonctionnalités portables et réduisent le temps nécessaire aux agents de terrain pour réaliser les tâches. Cet outil vous aide également à gérer les itinéraires de lecture et à les charger sur des dispositifs portables. Après avoir recueilli les lectures, l’application Hub exporte les informations vers votre système de facturation.

FieldLogic Tools :

  • FieldLogic Connect est une application qui communique avec les terminaux et programme ces derniers. Il utilise des paramètres pré-configurés pour simplifier l’installation et éliminer les suppositions, de manière à ce que les agents chargés de l’installation travaillent plus rapidement tout en commettant moins d’erreurs. Les fichiers intégrés de gestion des trajets consignent les détails des terminaux pour garantir l’intégrité des données. L’outil Connect peut également désactiver les dispositifs et dépanner les terminaux et les compteurs.
  • Le logiciel FieldLogic Read recueille les données de lecture des compteurs depuis les terminaux et alerte les agents de terrain lorsque des alarmes doivent être vérifiées. L’outil Read prend en charge plusieurs protocoles de communication. En lisant de manière simultanée les technologies FlexNet et RadioRead, les agents de terrain n’ont pas besoin de transporter plusieurs appareils.
Product Features

Spécifications

Le logiciel FieldLogic est pris en charge sur les appareils suivants :

Pour en savoir plus sur ce produit, téléchargez la fiche technique.

Les avantages pour vous

  • Nécessite moins de dispositifs portables
  • Simplifie le processus d’installation
  • Améliore la vitesse des procédures d’installation
  • Lecture simultanée des dispositifs RadioRead et SmartPoint
  • Améliore l’intégration des processus opérationnels avec une interface dotée d’un outil de transmission des ordres de travail
Industries & Applications
Documentation & Tools

Documentation & Tools