It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Côte d’Ivoire. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Application Energy Insight

Overview Industries & Applications Documentation & Tools
Overview

Trouvez le juste milieu

Équilibrez vos achats et ventes d’énergie à l’électron et au centime près. L’application Energy Insight offre une visualisation ascendante de la charge le long du circuit, ce qui offre un aperçu sans précédent sur votre système.

Avantages d’Energy Insight : 

  • Équilibrer les revenus des ventes quotidiennes à partir des compteurs via le point de transmission par ligne d’alimentation, poste électrique ou système
  • Établir des prévisions de recettes par ligne d’alimentation ou poste électrique au fil du temps
  • Identifier les pertes en lignes et hiérarchiser l’enquête pour optimiser les opérations et l’investissement
  • Planifier les dépenses d’investissement sur la base de faits et valider l’efficacité postérieure à l’investissement
  • Faciliter la gestion des concordances de charges

Vous pouvez créer des rapports au fil du temps, définir des seuils et identifier des tendances de recettes à partir de nombreux points tout au long du circuit. La visibilité renforcée vous permet de segmenter les profils de charge et de contribuer de manière proactive à l’Indice de fréquence moyenne des interruptions du système (SAIFI) de votre service public.

L’application Energy Insight met à votre disposition les informations utiles pour chaque service au sein de votre organisation.

Grâce à une plate-forme en nuage sécurisée, Energy Insight peut utiliser des données provenant de divers systèmes afin de fournir les informations dont vous avez besoin.

L’application Energy Insight est l’une des applications proposées par les Analyses de Sensus pour les services publics d’énergie. Elle peut être achetée à la carte ou dans le cadre d’une suite personnalisée d’applications.

 

Energy-insight-application-infographic_smarter_grid_thumbnail-600x590.jpg

Product Features
  • Visualisation ascendante de votre système
  • Données comptables au bout des doigts
  • Accessible sur n’importe quel appareil (PC, tablette, téléphone portable, etc.)
  • Plate-forme en nuage sécurisée
  • Compatible avec n’importe quel système IAC ou AMR 

Pour en savoir plus sur ce produit, téléchargez la fiche technique.

Les avantages pour vous

  • Identifie les pertes en lignes
  • Planifie les mesures d’atténuation et valide l’efficacité
  • Optimise les dépenses d’investissement
  • Identifie les tendances liées aux recettes
  • Segmente les profils de charge
Industries & Applications
Documentation & Tools

Documentation & Tools