It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Côte d’Ivoire. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Application Gestionnaire de dispositifs

Overview Industries & Applications
Overview

Make Mass Updates from One Remote Location

Le Gestionnaire de dispositifs est une application logicielle intégrée à notre application Regional Network Interface (RNI). L’application vous permet de régler à distance les paramètres des terminaux individuels et de réaliser des mises à niveau de masse à travers votre territoire desservi sans quitter votre bureau. Cela se traduit par un déploiement plus rapide, sans impact sur les agents de terrain ou les clients.

Le Gestionnaire de dispositifs est disponible pour des terminaux pour l’eau, le gaz et l’électricité, ainsi que pour les modules de contrôle d’éclairage VantagePoint.

L’application Gestionnaire de dispositifs vous permet d’accéder :

  • Aux paramètres des dispositifs
  • À l’état de surveillance
  • Aux alertes de configuration
  • Cartes et emplacement des terminaux
  • Aux rapports détaillés sur les dispositifs
  • À l’état du système et aux paramètres de la station de base 
Product Features

Spécifications

Exigences minimales :

  • Version 3.3 ou une version ultérieure de RNI

Les avantages pour vous

  • Limite les appels passés aux agents de terrain
  • Déploie des changements de masse pour les terminaux à distance
  • Modifie les paramètres des terminaux individuels pour régler avec précision votre réseau
  • Fournit une fonction d’aide intégrée pour les utilisateurs

Les avantages pour vos clients

  • Évite les appels inopportuns au personnel d’entretien
  • Pas d’interruptions de service
Industries & Applications