It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Côte d’Ivoire. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Logiciel AutoVU

Overview Industries & Applications Documentation & Tools
Overview

Overview

Le logiciel AutoVU améliore la lecture radio drive-by (en voiture) grâce à des cartes graphiques affichées à l’écran pour les solutions drive-by Sensus FlexNet. Vous pouvez définir les emplacements des compteurs le long d’un trajet pour modifier les couleurs ou les faire disparaître à chaque fois qu’un compteur est relevé correctement. La vérification instantanée de la lecture à l’écran minimise le besoin de parcourir à nouveau un itinéraire pour récupérer des relevés manqués.

Le logiciel AutoVU repose sur un système GPS pour une localisation et une cartographie précises. Les cartes repositionnent automatiquement le véhicule au fur et à mesure de ses déplacements, ce qui réduit les délais de lecture des compteurs et les coûts liés. Pour mieux orienter le conducteur et fournir davantage d’informations contextuelles, vous pouvez également juxtaposer d’autres cartes sur l’affichage, comme le tracé et le nom des rues ou le tracé du réseau d’alimentation en eau.

Product Features
  • Écran et graphiques Microsoft Windows tout en couleur
  • Représente l'emplacement de chaque compteur sur un tracé
  • Indique les compteurs non équipés d'une radio
  • Vérifie instantanément chaque lecture
  • Progression dans l'itinéraire de lecture représentée par changement ou disparition des couleurs graphiques
  • Vérification instantanée des lectures à l'écran
  • Localisation du véhicule de lecture des compteurs constamment mise à jour
  • Possibilité de juxtaposer plusieurs cartes, comme le réseau d'alimentation en eau et les rues
  • Alerte le releveur de compteurs en cas de lectures élevées et faibles et en cas de batterie faible
  • Statistiques sur l'itinéraire de lecture affichées au fur et à mesure de la progression des itinéraires

Exigences minimales en termes de matériel 

  • Système d'exploitation
    • Windows 7, 8 et 10 Professionnel (versions 32 et 64 bits)
  • Processeur 
    • Intel 7e génération i5 série U 2,5 Ghz
  • Exigences en termes de mémoire
    • 2 Go de RAM (32 bits)
    • 4 Go de RAM (64 bits)
  • Espace disque dur
    • 250 Go ou plus
  • Port de communication
    • AutoVu
      • VXU : 1 port série* ou 1 port USB
      • VGB : 1 port USB
      • Combinaison VGB / VXU : 1 port USB / 1 port série* ou 1 port USB
      • GPS (si nécessaire) : 1 port USB Remarque : Windows 8 et 10 nécessite l'utilisation du récepteur GPS USB Global Sat BU-353S4
    • Lecture automatique
      • Socle de charge : 1 port série* ou 1 port USB
    • Ethernet/Wifi (en option pour une utilisation avec HHD 650x)

* Si un port de série intégré n’est pas disponible, un adaptateur USB vers série est nécessaire.  (L'adaptateur IOGear GUC232A est recommandé.) Pour en savoir plus sur ce produit, téléchargez la fiche technique.

Les avantages pour vous

  • Réduit les délais de lecture des compteurs et les coûts liés
  • Minimise les déplacements de suivi en voiture
  • Élimine les incertitudes en définissant les trajets les plus efficaces
Industries & Applications
Documentation & Tools

Documentation & Tools