It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Côte d’Ivoire. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Logiciel AutoRead

Overview Industries & Applications Documentation & Tools
Overview

Overview

Renforcez l’efficacité opérationnelle et simplifiez la lecture de votre compteur et les processus de facturation grâce à notre progiciel AutoRead. Ce programme vous offre la possibilité de gérer l’ensemble de nos systèmes de lecture automatique des compteurs (AMR) via un système unique de lecture des compteurs. Il s’agit de la passerelle de communication idéale pour servir d’interface entre le réseau de communication FlexNet, AMR et le système TouchRead, et votre système automatisé de facturation.

Que les relevés de vos compteurs soient effectués à pied ou par véhicule, AutoRead fournit les informations d’itinéraire les plus récentes. Le logiciel vous tient informé de tout ce qu’il se passe : lectures anormalement élevées ou faibles, erreurs de lecture, dangers pouvant survenir le long du trajet, etc.

AutoRead élimine le besoin de transférer manuellement les données du compteur vers votre ordinateur. En effet, il télécharge et prépare les données du compteur recueillies depuis le terminal de saisie portable Sensus ou la station de base avec point d’accès en véhicule (VGB) afin de pouvoir les transférer à votre système de facturation. AutoRead s’interface avec d’autres systèmes de facturation et de comptabilité centralisés existants ou installés sur PC en assurant la transmission des fichiers ASCII II.

Par ailleurs, AutoRead élabore des rapports de gestion qui offrent un aperçu des activités de lecture des compteurs de votre service public, des activités du personnel et des problèmes liés au service. Des rapports statistiques vous indiquent le temps écoulé entre chaque lecture de compteur, ainsi que la date et l’heure auxquelles chaque lecture a été effectuée. Ces informations peuvent vous aider à évaluer la progression des relevés des compteurs et déterminer si les trajets doivent être réorganisés pour correspondre à leurs niveaux de performances individuelles.

Product Features
  • Fonctionnalités conviviales
  • Écrans déroulants en option
  • Capacités de sauvegarde et de restauration
  • Compatible avec les systèmes d'exploitation Microsoft Windows

Exigences minimales en termes de matériel 

  • Système d'exploitation 
    • Windows 7, 8 et 10 Professionnel (versions 32 et 64 bits)
  • Processeur Intel 7e génération i5 série U 2,5 Ghz
  • Exigences en termes de mémoire
    • 2 Go de RAM (32 bits)
    • 4 Go de RAM (64 bits)
  • Espace disque dur
    • 250 Go ou plus
  • Port de communication 
    • AutoVu
      • VXU : 1 port série* ou 1 port USB
      • VGB : 1 port USB
      • Combinaison VGB / VXU : 1 port USB / 1 port série* ou 1 port USB
      • GPS (si nécessaire) : 1 port USB Remarque : Windows 8 et 10 nécessite l'utilisation du récepteur GPS USB Global Sat BU-353S4
    • Lecture automatique
      • Socle de charge : 1 port série* ou 1 port USB
    • Ethernet/Wifi (en option pour une utilisation avec HHD 650x)

* Si un port de série intégré n’est pas disponible, un adaptateur USB vers série est nécessaire.  (L'adaptateur IOGear GUC232A est recommandé.) Pour en savoir plus sur ce produit, téléchargez la fiche technique. sheet.

Les avantages pour vous

  • Établit une liaison entre le réseau de communication FlexNet, AMR et le système TouchRead, et votre système automatisé de facturation
  • Augmentation de l’efficacité opérationnelle
  • Simplifie le processus de facturation
  • Prépare les informations d’itinéraire pour certains systèmes de compteurs Sensus
  • Élabore des rapports de gestion pour aider à améliorer l’efficacité
Industries & Applications
Documentation & Tools

Documentation & Tools