It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Côte d’Ivoire. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Pompe à pédale Saajhi

SAJ15-109
Overview Industries & Applications Documentation & Tools
Overview

Overview

Product Features
  • La prise en compte des facteurs humains et une conception industrielle sans égale sont à l’origine d’un produit ayant un des rendements les plus hauts du marché par unité d’effort musculaire
  • Le fonctionnement mécanique de cette pompe assure une utilisation dans les zones où l’accès à l’énergie est limité tandis que son auto-amorçage permet son utilisation pour de nombreuses applications
  • Sa pression et ses performances importantes offrent un moyen d’évacuer l’eau intérieure, ou de prélever et gérer l’eau dans les communautés rurales
  • Ses dimensions pratiques facilitent le stockage dans de nombreux emplacements tandis que sa conception mobile innovante encourage l’utilisation en divers emplacements

La pompe Saajhi de Xylem est une solution de pompage à pédale intelligente et avant-gardiste. Elle peut être utilisée tout autour de la planète pour de multiples applications de prélèvement et de transfert d’eau. Pas besoin d’électricité ni d’énergies fossiles pour la pompe à pédale Saajhi. Son entretien se fait sur place, sans outil, avec un nombre minimal de pièces détachées amovibles à contrôler. La pompe Saajhi est une solution idéale pour les applications d’épuisement d’urgence, les activités d’irrigation rurales et toutes les situations où la gestion de l’eau doit être réalisée sans énergie.

Industries & Applications

Industries & Applications

Recommended Industries and Applications

Documentation & Tools

Documentation & Tools

Brochure