It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Côte d’Ivoire. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Soupapes de sûreté et de décharg

Overview Industries & Applications Documentation & Tools
Overview

Overview

Nos soupapes de sûreté et de décharge offrent une installation économique pour des applications de décharge de grande capacité. Et c’est exactement la solution dont vous avez besoin lorsque les autres dispositifs du système ne parviennent pas à décharger une surpression dangereuse dans la transmission, la distribution et l’utilisation du gaz. Des soupapes de dérivation qui fuient peuvent parfois permettre à la pression de s’accumuler pendant les heures creuses. Les régulateurs de pression dont les soupapes ou les sièges sont endommagés ne parviennent pas à arrêter efficacement l’écoulement lorsque cela est nécessaire, ce qui peut potentiellement créer des conditions dangereuses.

Nos soupapes de sécurité mécaniques constituent une solution économique offrant une capacité élevée de décharge. Le modèle 257-S présente une membrane à déroulement avec une soupape unique à double siège dans laquelle l’action de la membrane est constamment en accord avec l’action du ressort. Cette conception offre une grande capacité, un positionnement et un repositionnement étanches, une construction robuste et un entretien facile sans ajustement nécessaire.

Les soupapes des modèles 250-S et 250-DW intègrent une membrane profondément moulée et offrent un corps angulaire avec une vaste zone de sortie pour un débit élevé.

Product Features
  • Fonctionne pour le gaz naturel, le GPL, l'azote, le CO2 sec et l'air
    Résiste aux intempéries
    Étanche à l'eau

Spécifications

Dimensions :

  • 257-S
  • 250-DW
  • 250-S

Pour en savoir plus sur ces produits, veuillez télécharger la fiche technique.

Les avantages pour vous

  • Accroît la sécurité
  • S’installe facilement
  • S’applique aux systèmes de distribution de gaz, aux kits de comptage et aux applications C&I
Industries & Applications
Documentation & Tools

Documentation & Tools