Bancs d’essai pleinement automatisés

Overview Industries & Applications Documentation & Tools
Overview

Overview

Nos bancs d’essai entièrement automatisés ou semi-automatisés évaluent la pression et la température maximales des compteurs d’eau industriels (DN 25 à DN 200 et DN 15-50).

Le processus de test est facilité par des logiciels qui communiquent avec une unité de traitement spéciale via un port série RS 232 ou une connexion LAN. Le processeur (situé dans le coffret électrique) lit les données provenant des capteurs et des vannes de commande, des pompes, des organes de dérivation, des impulsions générées par les compteurs étalons et des compteurs testés. 

Les bancs d’essai peuvent être utilisés pour :

  • Compteurs d’eau mécaniques
  • Débitmètres électromagnétiques
  • Débitmètres à ultrasons
  • Débitmètres massiques de Coriolis
  • Autres débitmètres

Nos bancs d’essai sont conçus pour des débits pouvant atteindre 630m³/h. Les composants des bancs d’essai qui entrent en contact avec l’eau sont conçus à partir d’acier inoxydable, de laiton ou de plastique résistant.

Les bancs d’essai sont équipés d’embouts rotatifs pour positionner les compteurs à l’envers. Cela favorise l’évacuation de l’air présent dans la ligne de test. Pour garantir l’efficacité du test, nous vous recommandons de purger le système à l’avance.

Les bancs d’essai sont modulaires. Leurs assemblages peuvent comprendre :

  • Banc d’essai avec tableau de test, pièce d’ajustement et de pesée (un branchement à une source d’eau externe est requis)
  • Banc d’essai avec assemblage de pompe supplémentaire et conditionneur de débit
  • Banc d’essai complet comprenant un réservoir de stockage principal (seuls un espace suffisant et une alimentation électrique sont requis)
  • Systèmes pour lire les compteurs testés
Product Features
  • Systèmes pour lire les compteurs testés
    • Entrées impulsions
    • Entrées en fréquences
    • Lecture manuelle
    • Capteurs optiques pour totalisateur mécanique
    • Caméras pour déterminer les rotations de l'enregistreur
    • Appareils photo pour stocker des clichés des enregistreurs
    • Analogique
  • Méthode de test
    • Méthode de pesée
    • Méthode de jaugeage
    • Démarrage et arrêt du mode aérien
    • Démarrage et arrêt du mode debout
  • Appareils photo numériques installés sur le support de cadre au-dessus de la ligne de test (en option)
  • Pièces de haute qualité en acier inoxydable (AISI 304, 316, 316I)

Normes relatives aux bancs d'essai :

  • Conviennent aux compteurs se conformant aux directives européennes
  • 75/33/ECC et 79/830EEC et à la norme ISO 4064.
  • Conformes aux exigences des normes ISO 4064, EN 14154 et OIML R 49 pour les tests de vérification initiale, et OIML R 75 et EN 1434 pour les tests de vérification initiale de capteurs de débit.
  • Conçus pour atteindre une précision maximale et fabriqués de manière à se conformer à la norme internationale ISO 4185.
  • Conçus pour atteindre une incertitude de mesure combinée inférieure à 0,2 % (2 déviations standard) à des volumes classiques.
  • La capacité de mesure de base de l'ensemble de mesurage est meilleure que 0,06 %.
  • Le Système d'assurance de la qualité de Sensus est approuvé conforme à la norme ISO 9001.
  • Les éléments constitutifs du système de mesure (comme les échelles, les compteurs de débit, les thermomètres et les manomètres) ayant une influence sur la valeur mesurée ont été étalonnés et sont rapportés à des normes nationales utilisant des unités de mesure en conformité avec le Système international d'unités (SI).
  • Les échelles disposent d'une résolution conforme aux directives 90/384/EEC et 89/336/EEC.
  • Utilisés dans des laboratoires de test accrédités conformément à la norme ISO 17025.
  • Tous les calculs réalisés dans le cadre du programme de tests pour déterminer la véritable valeur conventionnelle, le calcul des erreurs et les corrections pour la densité, l'expansion de la flottabilité, la compressibilité, la correction de différence thermique pour équilibrer le compteur de débit et les autres calculs sont programmés conformément à des normes internationales.
  • Toutes les pièces en acier inoxydable sont de haute qualité AISI 304 (AISI 316L).

Pour en savoir plus sur ce produit, veuillez télécharger la fiche technique.

Les avantages pour vous

  • Évalue la pression et la température maximales des compteurs d’eau industriels (DN 25 à DN 200) et DN 15-50
  • Facilite le processus de test avec les logiciels sur PC
  • Favorise l’évacuation de l’air présent dans la ligne de test
Industries & Applications
Documentation & Tools

Documentation & Tools