It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Côte d’Ivoire. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Dispositif à absorption mécanique QR-S

Overview Documentation & Tools Technology
Overview

Overview

Améliorez le contrôle de la pression sur les activités commerciales et industrielles et améliorez la vitesse de réponse sur les régulateurs de pression grâce au dispositif à absorption mécanique QR-S.

Ce dispositif en instance de brevetage réduit vos coûts énergétiques avec des brûleurs et des chaudières à rendement élevé. En retirant simplement l’embout du ressort d’un régulateur et en installant à la place le dispositif QR-S, ce dispositif empêche tout verrouillage élevé ou toute perte de pression excessive. Il peut être installé sur de nouveaux produits ou adapté à des produits existants déjà installés.

Applications

  • Installations de chaudières à rendement élevé
  • Installations de générateurs à rendement élevé
Product Features
  • Pression de tarage réglable grâce à l’installation du dispositif QR-S
  • Évalué à 25 psig pour la pression manométrique maximale de service
  • Compatible avec les régulateurs de combustion 121 et 122 et le modèle 243 à usage commercial 

Pour obtenir des informations sur ce produit, téléchargez la fiche technique.

Les avantages pour vous

  • Améliore le délai de réponse
  • Élimine la perte de pression extrême au démarrage
  • S’adapte facilement sur le terrain
  • Offre une solution rentable
  • Conception en instance de brevetage
Documentation & Tools

Documentation & Tools

Technology

Technology