WP QF Water Meter

Overview Industries & Applications Documentation & Tools
Overview

Overview

Le compteur d’eau WP QF mesure l’eau froide jusqu’à 40 °C (avec capacité de surcharge pour atteindre 50 °C) dans des canalisations d’alimentation en eau avec une pression atteignant au maximum 25/40 bars. Il fonctionne également comme capteur de débit pour les compteurs de chaleur. Il mesure l’eau chaude jusqu’à 130 °C (avec capacité de surcharge pour atteindre 150 °C) dans des systèmes de chauffage avec une pression atteignant au maximum 25/40 bars.

Le modèle DN 500 mesure les débits élevés et relativement constants dans des longues canalisations.

Product Features
  • Enregistreur hermétique étanche à l'eau (IP 67)
  • L'enregistreur hermétique peut être pivoté à 360°
  • Jusqu'à 3 générateurs d'impulsions peuvent être fixés sans avoir à rompre le sceau du compteur
  • Protection maximale contre la corrosion grâce au revêtement en poudre
  • Élément de mesure interchangeable
  • Données de performances meilleures que la classe B pour l'eau froide jusqu'à 40 °C

Spécifications

Pour en savoir plus sur ce produit, veuillez télécharger la fiche technique.

Les avantages pour vous

  • Mesure l’eau froide jusqu’à 40 °C (avec capacité de surcharge pour atteindre 50 °C) dans des canalisations d’alimentation en eau avec une pression atteignant au maximum 25/40 bars
  • Peut être installé en position horizontale, verticale ou inclinée
  • Fonctionne comme capteur de débit pour les compteurs de chaleur
  • Mesure l’eau chaude jusqu’à 130 °C (avec capacité de surcharge pour atteindre 150 °C) dans des systèmes de chauffage avec une pression atteignant au maximum 25/40 bars
Industries & Applications

Industries & Applications

Recommended Industries and Applications

Documentation & Tools

Documentation & Tools