It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Côte d’Ivoire. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Compteur d’électricité Stratus IQ™

Overview Industries & Applications Documentation & Tools Technology
Overview

Take Faites passer votre réseau au niveau supérieur. Découvrez le Stratus IQ.grid to next-level smart. Discover the Stratus IQ.

Les compteurs électriques mesurent l’utilisation. C’est leur fonction. Néanmoins, cela est tellement unidimensionnel.

Le compteur Stratus IQ fait passer les mesures à un niveau supérieur en surveillant et en fournissant une rétroaction par le biais de données améliorées. Ce compteur a été conçu pour fournir aux services publics la visibilité et le contrôle des données nécessaires pour s’adapter rapidement à un réseau maillé intelligent en évolution rapide.

S’appuyant sur la plateforme de comptage Stratus® de pointe, le Stratus IQ combine informations sur la périphérie du réseau et mesures d’énergie précises en un dispositif puissant unique. Ce compteur fournit un comptage bidirectionnel ainsi que des options pour une granularité élevée ou faible des lectures. De plus, avec des alarmes de surveillance de tension et de coupure haute précision, le Stratus IQ dispose de l’intelligence nécessaire pour offrir une meilleure visibilité.

Non seulement ce compteur nouvelle génération offre aux services publics la puissance des compteurs commerciaux et industriels dans un compteur résidentiel, mais il est également conçu et testé pour être indestructible. Avec plus de données capturées que tout autre lecteur, le Stratus IQ est insatiable en matière de collecte et de protection des informations.

Et oui, vous serez en mesure de générer des factures.

Product Features
  • 6 énergies, 6 demandes
  • 8 canaux de profil de charge
  • Comptage quatre quadrants
  • Détection de haute température brevetée
  • Écran LCD étendu avec plusieurs énonciateurs
  • Détection des altérations
  • Calendrier de période d’utilisation sur 20 ans
  • L’horloge en temps réel persistante tient à jour le décompte du temps pendant 24 heures après une interruption
  • Port optique
  • Réduction de tension pour la préservation de l’énergie
  • Téléchargement de firmware Zigbee, radio et métrologie à distance

Spécifications

  • Certification UL 2735
  • Mesures d’énergie Kwh, kVah, kVARh
  • 19 Tableaux de données de terminaux pour les services publics
  • Résolution d’écran et interne 1 Wh
  • Chiffrement SSL 256 bits

Les avantages pour vous

  • Métrologie définie par logiciel aux fins de flexibilité future
  • Puissance commerciale et industrielle dans un compteur résidentiel
  • Rétablit le service plus rapidement à la suite d’une panne
  • Mesure à quatre quadrants pour une génération et une distribution d’alimentation plus efficaces
  • Offre une visibilité accrue sur votre réseau

Vidéos « mythe ou réalité »

Industries & Applications
Documentation & Tools

Documentation & Tools

Technology

Technology