It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Côte d’Ivoire. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Stratus® Electricity Meter

Overview Industries & Applications Documentation & Tools Technology
Overview

Meet the new standard in smart electricity meters

Pour garantir une gestion sûre, précise et fiable d’un réseau maillé intelligent, un volume élevé de données et de la vitesse sont nécessaires. C’est exactement ce qu’offrent les compteurs Stratus. Disponible au format 2S à déconnexion distante, Stratus est l’une des deux seules gammes de compteurs électriques résidentiels à disposer de la certification UL 2735.

Les compteurs Stratus augmentent l’efficacité de l’énergie et améliorent les normes de sécurité avec des capteurs d’exception pour la détection de température élevée. Ils vous aident également à gérer vos activités avec des fonctions d’inclusion et de réduction de tension pour la préservation de l’énergie. Et lorsque des pannes surviennent, ils sont capables de rétablir le service plus rapidement.

Obtenez le livre blanc d’EnerNex sur les essais de sécurité, de précision et de performance des compteurs intelligents.
En associant les compteurs Stratus aux communications bidirectionnelles sur le réseau de communication Sensus FlexNet, vous pouvez instantanément configurer, mettre à niveau et personnaliser la plateforme de gestion électrique des compteurs. Utilisez-les pour consigner et analyser plus de données à des points d’accès moindres pour une efficacité opérationnelle optimale.

Product Features
  • 7 niveaux de consommation, 8 cycles, 24 jours fériés, TPP
  • 6 énergies, 2 demandes
  • Demande réinitialisable sur demande ou programmable
  • Profil de charge à 4 canaux et jusqu’à 15 aperçus configurables
  • Réduction de tension pour la préservation de l’énergie
  • Cryptage asymétrique ou 256-bit AES
  • Meilleurs capteurs du marché pour la protection de l’identification de température élevée
  • Certification ZigBee avec authentification d’infrastructure à clés publics (ICP, public key infrastructure/PKI)

Spécifications

  • UL 2735 et UL 61010-1
  • Opt-out
  • kWh, kVAh, kVARh
  • Tous les tableaux ANSI applicables sont pris en charge

Les avantages pour vous

  • Accroît l’efficacité de l’énergie
  • Améliore les normes de sécurité
  • Rétablit le service plus rapidement à la suite d’une panne
  • Fournit des capacités opt-out pour les clients du service public
  • Offre une précision accrue en termes de facturation et d’utilisation
  • Compatible avec l’Internet des objets (IoT)

Vidéos « mythe ou réalité » :

Industries & Applications
Documentation & Tools

Documentation & Tools

Technology

Technology