It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Côte d’Ivoire. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

SR® II Water Meters

Overview Industries & Applications Documentation & Tools Technology
Overview

Overview

Nos compteurs volumétriques à entraînement magnétique utilisent un piston oscillant. Cette caractéristique offre une sensibilité accrue, qui permet de mesurer un vaste éventail de débits pour diverses applications résidentielles. Les compteurs d’eau SR® II font partie de notre solution de gestion de réseaux d’eau intelligente pour services publics. Précis, fiables et durables, ces compteurs d’eau résidentiels sont conçus pour répondre aux besoins changeants des services publics.

Avantages des compteurs d’eau SR II :

  • un boîtier principal de haute qualité en bronze coulé, à faible teneur en plomb
  • deux ports d’entrée
  • une plaque inférieure brevetée
  • une configuration d’écoulement profilée

L’association de ces composants offre une précision durable des mesures et des années de fonctionnement fiable.

Le Sensus® Electronic Register+™ est un enregistreur électronique avancé offrant 120 jours d’enregistrement de données horaires avec des intervalles de collecte de données de 30 jours. Le Electronic Register+ dispose de plusieurs alarmes intelligentes disponibles afin que vous puissiez obtenir des alertes et résoudre les problèmes avant qu’ils n’entraînent plus de coûts. Ces alarmes comprennent : alarmes en cas d’altération, de batterie faible, de fuite client, de débit inversé et débit élevé. Pour obtenir de plus amples informations sur ces alarmes, veuillez télécharger la fiche technique.

Les compteurs SR II s’intègrent en toute transparence au réseau de communication FlexNet®, ce qui permet aux services publics d’eau de disposer d’un vaste ensemble d’options de gestion de systèmes à distance via leur architecture de communication bidirectionnelle.

Vous pouvez à présent automatiser la lecture des compteurs et de nombreuses activités sur le terrain. Vous pouvez surveiller les conduites de distribution à la recherche de fuites et sensibiliser les clients avec des informations via les réseaux domestiques. L’association d’un compteur et de SmartPoint vous permet d’utiliser un système FlexNet pédestre, véhiculé ou fixe.

Product Features
  • Mesure volumétrique
  • Enregistreur électronique avancé Sensus Register+
  • Conception unique de chapeau et système de verrouillage empêchant l’altération du compteur
  • Construit à partir de matériaux en bronze, à faible teneur en plomb
  • Compatible avec système AMR/IAC
  • Piston équilibré de manière hydrodynamique
  • Enregistreur à entraînement magnétique hermétiquement fermé
  • Indication du débit
  • Écran LCD configurable
  • Appareil de lecture à distance en option

Spécifications

  • Tailles disponibles : 5/8″ (DN 15 mm), 3/4″ (DN 20 mm) et 1″ (DN 25 mm)
  • Dépasse les exigences du Safe Drinking Water Act (SDWA)
  • Conforme à la norme ANSI/NSF 61, annexes G et F
  • Conforme à la dernière révision de la norme ANSI/AWWA C700
  • Le Sensus Electronic Register+ est conforme à la dernière révision de la norme Encodeur ANSI/AWWA C707

Les avantages pour vous

  • Permet des lectures de compteurs plus économiques et plus précises
  • Fournit une large plage de débits
  • Offre une précision durable des mesures pour des années de fonctionnement fiable
  • S’intègre en toute transparence au module FlexNet SmartPoint®
  • Protection contre les altérations
  • Améliore le service client
  • S’inscrit dans les mesures en faveur de l’environnement et de la santé publique
Industries & Applications
Documentation & Tools

Documentation & Tools

Technology

Technology