It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Côte d’Ivoire. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Compteur de gaz à ultrasons Sonix IQ™

Overview Specifications Documentation & Tools
Overview

Sonix IQ : Plus intelligent. Plus petit. Plus sûr.

Sonix IQ associe la précision durable de la technologie à ultrasons et les communications FlexNet® bidirectionnelles intégrées et des capacités distantes, pour offrir aux services publics une meilleure visibilité et un meilleur contrôle de leurs systèmes de distribution de gaz.

Il s’agit du premier compteur à ultrasons résidentiel disponible dans le commerce à répondre aux normes rigoureuses d’Amérique du Nord, résultat des 25 années d’expérience de Sensus en matière de conception et de production de compteurs à ultrasons. Il ne présente pas de pièces de mesure mobiles qui s’usent au fil du temps, offrant une grande précision sur toute la durée de vie du compteur. Il est doté de fonctionnalités avancées, notamment la surveillance de la pression, les diagnostics de l’état du compteur et l’arrêt à distance. Tout cela dans un compteur plus petit et plus léger, de la moitié de la taille et du poids d’un compteur mécanique plus une radio, à un coût comparable.

 

Product Features
  • Métrologie double : 250 CFH ou 425 CFH
    Journaux de données horaires de 90 jours
    Détection intégrée des vols et des fraudes
    Sortie impulsions disponible
    Fonctionnalité FlexNet en option

Spécifications

Capacité

  • 250 cfh à 1⁄2 po différentiel 425 cfh à 1⁄2 po différentiel

Raccords:

  • Tous les raccordements disponibles sont en 152 mm (6 po.) de centre à centre. Montage recommandé avec connexions vers le haut.

Dimensions (moyenne)

  • 252 mm L x 111,2 cm l x 200,4 mm H (252,5 mm L x 111,3 mm l x 200,4 mm H)

Poids 

  • 2,86 kg (6.3 lb)

Précision

  • Conforme aux normes ANSI B109.1, PS-G-06.

Sécurité intrinsèque

  • Classe 1 Division 2, Groupe D T4. CSA C22.2 No 213 Classe 1 Division 1, Mesure Canada en attente.

Pour en savoir plus sur ce produit, téléchargez la fiche technique.

Les avantages pour vous

Conception compacte et durable

  • Un encombrement réduit s’adaptant à tous les espaces
  • Un compteur plus léger est plus facile à installer et réduit les coûts d’expédition et de stockage
  • Transistorisé, le module de communication intégré et la batterie d’une durée de 20 ans réduisent les coûts d’exploitation

Intelligence

  • Des contrôles continus de l’état du lecteur avec alertes améliorent le service client et la gestion des actifs
  • Prend en charge des radios tierces pour une intégration facile aux réseaux existants

Contrôle

  • Fournit des communications bidirectionnelles lorsqu’il est utilisé par le réseau de ® communication Sensus FlexNet
  • Permet la configuration et l’arrêt à distance, réduisant ainsi les frais de déplacement
Specifications

Specifications

Specifications
Sonix IQ
Capacity
250 cfh at ½” differential 425 cfh at ½” differential
Connections
All available connections are on 6 in. (152mm) center to center. Recommended mounting with connections up.
Dimensions (average)
9.94 in. L x 4.38 in. W x 7.89 in. H (252.5mm L x 111.3mm W x 200.4mm H)
Weight
6.3 lb (2.86 kg)
Accuracy
Complies with ANSI B109.1, PS-G-06.
Intrinsic Safety
Class 1 Division 2, Group D T4. CSA C22.2 No 213 Class 1 Division 1, Measurement Canada pending.

For more information about this product, download the data sheet.

Documentation & Tools

Documentation & Tools