Compteur d’eau Residia® MUK

Overview Industries & Applications Documentation & Tools
Overview

Overview

Le compteur d’eau Residia® MUK dispose d’une cartouche de mesure universelle et utilisable en guise d’unité de base métrologique. Lorsqu’il est utilisé conjointement aux boîtiers et connecteurs appropriés, ce compteur peut couvrir toutes les applications normales d’un environnement domestique.

Vous pouvez utiliser directement des versions compatibles de la cartouche de mesure. En utilisant des adaptateurs, le compteur Residia MUK est également compatible avec un vaste éventail de boîtiers issus de la concurrence. Il offre une sécurité métrologique complète, comme cela est indiqué par les approbations PTB appropriées.

Product Features
  • Compteur à cartouche de mesure pour toutes les applications dans un appartement ou un bureau
  • Enregistreur modulaire : prêt à accueillir un module de communication électronique
  • Module Residia-M M-Bus pour les systèmes en conformité avec la norme EN 13757-3 (IEC 870/EN 1434-3)
  • Module Residia-P Pulse pour les impulsions numériques (par ex., le comptage à distance)
  • Compteur complètement sec à jets multiples avec couplage magnétique
  • Peut être utilisé comme compteur d’eau froide dans de l’eau allant jusqu’à 30 °C
  • Peut être utilisé comme compteur d’eau chaude dans de l’eau allant jusqu’à 90 °C

Spécifications

Le compteur Residia MUK est également disponible dans un format directement compatible avec les modèles suivants :

  • Residia MUK-RA avec ALLMESS UP 6000/MK
  • Residia MUK-RE avec modulomètre ELSTER MO-E / MO-C
  • Residia MUK-RI avec compteur ISTA Istameter et compteur à cartouche SIEMENS 2″ (5,08 cm)

Pour en savoir plus sur ce produit, veuillez télécharger la fiche technique.

Les avantages pour vous

  • Fournit une position d’installation optionnelle : la tête du compteur peut être alignée pour obtenir la meilleure position de lecture possible
  • Dispose d’une gamme complète d’accessoires pour les installations en surface et murales, sur des soupapes encastrées et des mitigeurs
  • Compatible, grâce à un adaptateur, avec de nombreux boîtiers issus de fabricants concurrents
Industries & Applications
Documentation & Tools

Documentation & Tools