Compteur d’énergie thermique PolluWatt Duo II

Overview Industries & Applications Documentation & Tools
Overview

Overview

Le compteur d’énergie thermique PolluWatt Duo II combine efficacement un compteur d’énergie hautement performant et trois sorties analogiques intégrées et librement programmables (0/4 – 20 mA) dans un seul et même boîtier.

Servez-vous du compteur PolluWatt Duo II pour compléter le point de mesure de chaleur avec quasiment tous les appareils de mesure volumétrique habituels et les capteurs de température qui sont actuellement utilisés sur le terrain.

En fonction du type et de la taille de l’appareil de mesure volumétrique prévu, la valence du signal de volume entrant est programmée en usine avant la livraison. Pour les points de mesure où l’appareil de mesure volumétrique est intégré au système de chauffage, PolluWatt Duo II peut être configuré comme variante d’alimentation calibrée.

Pour les appareils de réfrigération, il existe une variante avec compteur de réfrigération disposant d’une approbation nationale conforme à la norme K7.2.

Le dispositif PolluWatt Duo II est utilisé pour le comptage de l’énergie dans les systèmes à deux blocs qui sont dotés de compteurs de débit pulsés et passifs et de capteurs de température Pt500 à 2 ou 4 fils. Dans la plupart des cas, le compteur PolluWatt Duo II est utilisé avec les capteurs de débit suivants :

  • Compteurs à jets multiples : Qp 0,6 – 10 m³/h
  • Compteurs Woltman : Qp 15 – 600 m³/h
Product Features
  • Afin de garantir une connexion aux systèmes actuels pour la transmission à longue distance de données de mesures, le compteur PolluWatt Duo II est doté des sorties et des interfaces de données suivantes :
    • Trois sorties courant passives et librement programmables (0/4 – 20 mA) ; une alimentation externe est nécessaire pour le fonctionnement
    • Deux sorties pour les signaux de quantité et de volume de chaleur avec valence du signal et heure de fermeture
    • Interface M-Bus conformément à la norme EN 1434 avec structure de données variable
    • Interface optique
    • Sortie de relais d'alarme
  • Un grand nombre de fonctions spéciales permet de réaliser des évaluations et des vérifications complètes
  • La programmation d'une date d'arrêt permet la collecte de 12 valeurs intermédiaires des quantités de chaleur au cours d'une année
  • Un contrôle minimum-maximum sur une plus longue période de temps peut être réalisé grâce à un enregistrement des valeurs extrêmes.
    • Enregistrement des heures de fonctionnement
    • Nombre et durée des états défectueux de l'enregistreur
    • Date d'étalonnage de l'enregistreur
    • Date de réétalonnage de l'enregistreur
    • Nombre record et durée maximale des états d'alarme

Spécifications

PolluWatt Duo II dispose de toutes les caractéristiques nécessaires à un comptage exigeant, grâce à :

  • L'utilisation à des fins de mesure de la température d'un convertisseur AD de haute résolution (20 bits) conçu de manière à offrir une stabilité à long terme et doté de fonctions de filtrage et d'étalonnage automatique
  • Un cycle de compteur court (version alimentée sur secteur : 1 s)
  • La possibilité d'utiliser des indicateurs de débit mécaniques ou électroniques haute résolution fonctionnant à des fréquences d'impulsions pouvant atteindre 200 Hz (version alimentée sur secteur)

Pour en savoir plus sur ce produit, veuillez télécharger la fiche technique.

Les avantages pour vous

  • Présente toutes les mesures et informations de façon claire sur un écran rétroéclairé avec matrice de points à deux lignes
  • Fonctionne avec deux boutons conviviaux placés à l’avant du dispositif
  • Permet de définir les paramètres directement sur site, sans matériel périphérique supplémentaire
Industries & Applications
Documentation & Tools

Documentation & Tools