Intégrateur PolluTherm®

Overview Industries & Applications Documentation & Tools
Overview

Overview

L’intégrateur PolluTherm® mesure la consommation énergétique dans les circuits de chauffage ou de réfrigération. L’intégrateur PolluTherm peut également être utilisé dans des systèmes combinés de chauffage et de réfrigération, où un point de basculement automatique stocke l’énergie calorifique et frigorifique dans des enregistreurs distincts. Ce point de basculement peut être modifié en fonction des exigences du système de chauffage ou de réfrigération, même après l’installation du compteur (par ex., en cas d’activation du noyau béton).

Le concept novateur du boîtier de l’intégrateur PolluTherm dispose de deux logements pour une mise à niveau avec plusieurs modules (par ex., M-Bus ou impulsions de lectures à distance) à tout moment pour les communications de données et les lectures à distance.

Product Features
  • Compatible avec presque n’importe quel type de capteur de débit en raison des 9 valeurs d’impulsions d’entrée différentes (1 litre à 10 000 litres)
  • Cycles de mesures de haute résolution (2 secondes pour les températures, 4 secondes pour l’alimentation électrique et le débit)
  • Configuration de paramètres protégés par mot de passe directement sur le compteur ; aucun équipement périphérique supplémentaire n’est nécessaire
  • Écran LCD convivial avec une ligne de lecture principale à huit chiffres et une ligne de lecture subordonnée à six chiffres ; douze symboles supplémentaires facilitent la lecture
  • Alimentation de secours pouvant atteindre 3 mois pour les fonctions de mesures et de comptage alimentées sur secteur en cas de panne électrique externe
  • Plusieurs modules d’extension avec mise à niveau à tout moment sont disponibles pour les lectures électroniques et les connexions aux systèmes d’immotique

Spécifications

Outre l’enregistreur principal calibré, deux autres enregistreurs sont disponibles :

  • Un enregistreur de réfrigération (basculement automatique entre le comptage calorifique et frigorifique)
    • Cette option permet une mesure de l’énergie calorifique et de l’énergie frigorifique dans des systèmes combinés de chauffage et de réfrigération, où l’énergie frigorifique est stockée dans l’enregistreur de réfrigération. Un point de basculement automatique, qui dépend de la température d’alimentation ainsi que de la différence entre la température d’alimentation et la température restituée, spécifie le moment auquel l’énergie calorifique ou frigorifique doit être mesurée. Les deux valeurs sont convenablement prédéfinies en usine et, le cas échéant, peuvent être modifiées sur site en fonction des exigences du système (par ex., en cas d’activation du noyau béton). L’intégrateur permet un contrôle direct des paramètres actifs.
  • Enregistreur de tarifs 1
    • Cet enregistreur de tarifs standard stocke l’énergie calorifique et l’énergie frigorifique, ainsi que les valeurs supérieures ou inférieures aux limites programmables > ou ≤) pour les paramètres du système indiqués ci-dessous :
  • Puissance calorifique et frigorifique resp.
  • Débit du fluide calorifique et frigorifique resp.
  • Température dans la conduite plus chaude
  • Température dans la conduite plus froide
  • Différence de température

Les paramètres requis ou les changements sont possibles via l’interface optique à tout moment

Pour en savoir plus sur ce produit, veuillez télécharger la fiche technique.

Les avantages pour vous

  • Simplifie la tenue des stocks ; les valeurs d’impulsions d’entrée peuvent également être programmées sur site (variante de commande sans surcharge)
  • Connecte les capteurs de température Pt 500 à la technologie à quatre fils pour une extension rapide et économique du câble du capteur de température (fonction standard)
Industries & Applications
Documentation & Tools

Documentation & Tools