Compteur d’énergie thermique PolluCom® F

Overview Industries & Applications Documentation & Tools
Overview

Overview

Le nouveau PolluCom F est le compteur d’énergie thermique mécanique de nouvelle génération de Sensus, dans la lignée du très populaire PolluCom E et ses nombreuses nouvelles fonctionnalités.

Nouvelle caractéristique majeure : le PolluCom F est désormais équipé d’une communication sans fil, pour l’intégration de la mesure de l’énergie à votre solution de réseau de chauffage.

En plus de la communication des données, le PolluCom F vous offre la fiabilité des mesures grâce à une technologie approuvée depuis plus de 45 ans.

Product Features
  • Communication M-Bus sans fil disponible OMS T1 et C1, compatible avec Sensus Diavaso et d’autres systèmes M-Bus sans fil certifiés OMS
  • Nouvelle conception de boîtier conviviale
  • Télégramme de données configurable et à grande vitesse pour la transmission de données M-Bus
  • Enregistreur de données intégré
  • Disponible en option avec un intégrateur amovible pour les sites d’installation étroits : PolluCom E/S avec câble de connexion d’une longueur approximative de 5 m
  • Interface optique standard
  • Fonction de tarification pour les calculs de consommation de chaleur souples (par ex., dépendance envers la puissance calorifique ou la température de l’écoulement restitué)
  • L’intégrateur est doté d’un écran LCD facile à lire avec huit chiffres sur la ligne de lecture principale et de six chiffres sur la ligne de lecture subordonnée. Douze caractères supplémentaires facilitent la lecture
  • Possibilité de saisir l’adresse secondaire M-bus et le numéro du client directement dans l’unité du compteur, sans avoir recours à un autre appareil

Spécifications

  • Approbation de modèle : DE-12-MI004-PTB002
  • Approbation en classe 2 conformément à la norme EN 1434, plage de mesures (débit minimal à nominal) de 1:100 en position horizontale ou verticale
  • En ce qui concerne la lecture à distance des compteurs et la communication de données, les modules suivants sont disponibles :
    • M-Bus sans fil conforme aux normes EN 13757-4 et OMS 4.0.2
    • M-Bus conforme à la norme EN 1434-3 ou Mini-Bus avec deux entrées pour compteurs de consommation avec sortie en impulsions et lecture à distance
    • Enregistreur de données intégré
    • Impulsions de lecture à distance sans à-coups et potentielles (1 kWh par impulsion)

Pour en savoir plus sur ce produit, veuillez télécharger la fiche technique.

Les avantages pour vous

  • Des communications optionnelles faciles à intégrer à différents programmes de lecture et de facturation
  • Durée de vie de la batterie jusqu’à 13 ans
  • Stockage de grande capacité des données historiques
  • Convient parfaitement aux systèmes de refroidissement de 6/12 °C en raison de la plage de températures du capteur de débit allant de 5 °C à 90 °C
  • Met à jour rapidement les valeurs des mesures (2 secondes pour les températures, 4 secondes pour l’énergie et le débit)
  • Dispose de sélections de paramètres protégés par mot de passe sur le compteur ; aucun équipement périphérique supplémentaire n’est nécessaire
  • Dispose de modules en option montés en usine pour la lecture des compteurs électroniques et le branchement à des systèmes d’immotique
  • Peut être utilisé avec des mélanges d’eau-glycol en raison de son principe de mesure mécanique
  • Offre un facteur de correction réinitialisable pour l’enthalpie pour les systèmes d’eau-glycol
Industries & Applications

Industries & Applications

Recommended Industries and Applications

Documentation & Tools

Documentation & Tools