Filtre de protection WP-F Dynamic

Overview Industries & Applications Documentation & Tools
Overview

Overview

Le modèle WP-F Dynamic est un tamis de protection qui permet de protéger un compteur d’eau contre toute détérioration. L’élément de tamis robuste retient les grosses particules. Nettoyage des conduites après une maintenance ou en cas de rupture dans la conduite. 

Product Features
  • Faible perte de charge
  • Éléments de tamis conçus pour une utilisation avec l'ensemble des corps WP-Dynamic et MeiStream
  • Tailles des tamis de protection : de DN 40 à DN 200
  • Éléments de tamis identiques pour DN 40 à 65 et DN 80 + 100
  • Éléments de tamis en acier inoxydable
  • Corps enduit de poudre pour une protection maximale contre la corrosion

Spécifications

  • Pression de service maximale : 16 bars
  • Température maximale de l'eau : 50 °C

Pour en savoir plus sur ce produit, veuillez télécharger la fiche technique.

Les avantages pour vous

  • Protège les compteurs d’eau de toute détérioration
  • Retient les grosses particules dans le tamis robuste
  • Nettoyage facile grâce à l’élément de tamis amovible
Industries & Applications
Documentation & Tools

Documentation & Tools