Cosmos Data Logger (CDL)

Overview Industries & Applications Documentation & Tools
Overview

Overview

Le Cosmos Data Logger (CDL) est un enregistreur de données de compteurs et de capteurs autonome. L’évaluation est réalisée à l’aide d’un PC classique et du logiciel CDLWin qui est disponible auprès de Sensus.

Product Features
  • Principe universel de journalisation des événements pour les impulsions et la pression
  • Jusqu’à 4 capteurs peuvent être connectés en même temps (CDL – 4U)
  • Les entrées peuvent être utilisées pour des capteurs numériques ou analogiques
  • 3 mémoires indépendantes (jour, heure et événements)
  • Archivage des données de débit dans les deux sens d’écoulement et des valeurs positives et négatives
  • Écran LCD pour les valeurs courantes; remplaçable par un commutateur à lames
  • Sortie de contact d’alarme
  • Design compact
  • Boîtier solide homologué IP68
  • Logement pour piles standard (LR 6)
  • Analyse détaillée avec le logiciel CDLWin
  • Logiciel multilingue

Spécifications

  • Types : CDL-1U, CDL-2U, CDL-4U
  • Entrées : 1, 2 ou 4 (analogique/impulsion programmable)
  • Mémoire : blocs mémoire séparés pour le jour, l’heure et les événementsCDL-4U : 512 Ko
  • CDL-2U : 256 Ko
  • CDL-1U : 128 Ko
  • Écran LCD : 2 x 16 caractères alphanumériques
  • Sortie : interface v.24/RS-232 compatible avec les données pour une connexion au PC

Pour en savoir plus sur ce produit, téléchargez la fiche technique.

Les avantages pour vous

  • Enregistre le profil de consommation
  • Enregistre les niveaux de réservoirs
  • Enregistre le débit et la pression
  • Enregistre le profil des températures
Industries & Applications
Documentation & Tools

Documentation & Tools