It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Côte d’Ivoire. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Instruments de contrôle à distance Act-Pak

Overview Industries & Applications Documentation & Tools
Overview

Overview

Le contrôle à distance Act-Pak est notre ensemble de translateurs à contrôle automatique. Il comprend une gamme d’instruments électroniques conçus pour enregistrer, totaliser et contrôler des dispositifs en fonction du débit du compteur. Le dispositif Act-Pak accepte des impulsions ou des fermetures de circuit à partir de compteurs d’eau et de gaz, puis fournit divers résultats :

  • Consommation
  • Données de débit
  • Contrôle des processus

Nous proposons 30 modèles Act-Pak différents. Chacun d’eux dispose de fonctionnalités uniques pour répondre à vos besoins précis. Par ailleurs, différentes options de sorties sont disponibles, en fonction du modèle choisi.

Product Features

Ces caractéristiques sont disponibles en fonction du modèle choisi :

  • Témoin d’alimentation
  • Indicateur d’impulsions d’entrée
  • Totalisateur / Indicateur de débit
  • Affichage numérique
  • Panneau avant vierge (pas d’affichage numérique)
  • Boîtier NEMA (étanche)
  • Alimentation secteur
  • Alimentation par batterie de 12 V CC
  • Alimentation par batterie de 24 V CC
  • Alimentation par batterie interne
  • Sorties par saisie au clavier
  • Sorties impulsions
  • Sortie 4-20 mA
  • Sorties transistorisées
  • Sorties totalisées
  • Compatible avec des enregistreurs hautes fréquences
  • Possibilité d’être installé sur un panneau ou sur un mur

Spécifications

Modèles disponibles : série 100, série 104, série 325, série 703, série 713AC, série 1100, série 1200DN et série 7113.

Pour connaître les dimensions, le poids et les caractéristiques techniques d’un modèle en particulier, veuillez consulter la fiche technique correspondante.

Les avantages pour vous

  • Surveillance continue des compteurs sur le terrain
  • Convertit les données en signal de sortie pouvant être utilisé dans d’autres réseaux de services publics
  • Rend compte de la consommation, du débit et du contrôle des processus
  • Permet de prendre des décisions éclairées en temps réel pour le traitement des eaux, la mise en place d’un système séquentiel de pompes, le contrôle de lots, le contrôle des actionneurs de soupapes, etc.
Industries & Applications
Documentation & Tools

Documentation & Tools