It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Central African Republic. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Pompe auto-amorçante

Constituant l'épine dorsale de notre offre Xylem Rental Solutions, nos pompes auto-amorçantes automatiques permettent un amorçage à sec jusqu'à 8,5 mètres sans avoir besoin de l'aide d'un opérateur ou de l'armorcer manuellement. Notre flotte de location comprend les pompes Godwin des séries CD et HL qui offrent des capacités de traitement des matières solides et des débits élevés, ainsi que de grandes hauteurs manométriques. Elle est complétée par la dernière série de pompes NC qui permet de changer facilement les roues pour gérer de multiples applications.