It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Central African Republic. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Pompes de puisard d’eau Pompe à effluents / puisard submersible – SC

Overview Industries & Applications Documentation & Tools
Overview

Overview

Product Features
  • Structure résistante à la corrosion
  • Corps en fonte
  • Roue et capot thermoplastiques
  • Assemblage de câbles à raccordement rapide
  • Roulements à billes des manchons supérieurs et inférieurs résistants
  • Le moteur est lubrifié en permanence pour une durée de vie prolongée et alimenté pour un fonctionnement en continu. Toutes les valeurs nominales figurent dans les limites d’utilisation du moteur.
  • L’unité complète est robuste, portative et compacte
  • Joint mécanique : carbone/céramique/BUNA/acier inoxydable
  • Attaches en acier inoxydable
  • Cordon d’alimentation de 20 pi en option
  • Membrane robuste en butyle

Non applicable

Industries & Applications

Industries & Applications

Recommended Industries and Applications

Réseaux d’eaux usées
Réseaux de bâtiments Réseaux d’eaux usées