It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Central African Republic. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

  • Résoudre les problèmes d’eau en Inde

    Découvrez les partenariats de Xylem permettant d’améliorer l’approvisionnement en eau de l’Inde.

    En savoir plus

  • Aider un partenaire face aux défis de la COVID-19

    FT Leisure et Xylem ont honoré 18 projets de construction de piscine au Royaume-Uni en 2020.

    En savoir plus

  • Des débordements d’égouts réduits de 45 %

    Découvrez comment Cincinnati a réduit ses débordements d’égouts de 45 % avec une solution numérique.

    ­En savoir plus

  • Un service d’eau récupère des recettes

    Utiliser les solutions de relevés de Xylem pour récupérer un million de dollars de recettes.

    En savoir plus

  • Blu-X permet de réduire les débordements d’égouts

    Grâce à la solution de Xylem, la ville a réduit de 1,7 milliard de litres les débordements d’égouts.

    En savoir plus

  • Une ville est plus efficace avec une pompe Flygt

    Une pompe Flygt de Xylem a permis à la ville de Columbia de fonctionner de manière plus durable.

    En savoir plus

  • Xylem remporte le Global Water Award 2021

    Grâce à une solution durable, Xylem modernise une station de traitement d’eau potable à Paris.

    En savoir plus

All Posts

À cause de fuites, de compteurs défectueux ou de vols, plus de 40 % de l’eau traitée dans de nombreuses grandes villes est perdue avant d’arriver au...

Grâce à un partenariat étroit et une approche globale, Xylem a permis à FT Leisure d’honorer 18 projets de construction de piscine à travers le Royaume-Uni....

Un service d’eau dans le comté de Clayton dans l’état de Georgie aux États-Unis, perdait plus d’un million de dollars de revenus par an à cause d’inexactitudes...

Une installation innovante permet de faire des économies tout en promouvant le développement durable Le service métropolitain des eaux usées (Metropolitan...

Le rapport de 2020 de Xylem sur le développement durable détaille les progrès accomplis par l’entreprise pour lutter contre les problèmes mondiaux en lien avec...

L’agrandissement d’une station de traitement de l’eau, à un coût de 1,8 million de dollars, a permis de renforcer ses capacités, de réduire sa consommation...