It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Central African Republic. Do you want to change site?
Les systèmes d’arrosage Xylem permettent d’économiser du temps, de l’argent, de contribuer à la conservation de l’eau et d’obtenir une pelouse verte et luxuriante. Un système d’arrosage automatique devient rentable avec le temps. Il permet de faire des économies en évitant le gaspillage d’eau et en garantissant une portée optimale. L’arrosage à la main n’est pas comparable à l’efficacité d’un système d’irrigation.
Xylem propose quatre types d’arroseurs :
Tuyaux d’arrosage poreux :l’eau suinte à travers une membrane poreuse le long du tuyau. Ils sont parfaits pour un arrosage en profondeur car les jardiniers peuvent les enterrer le long des racines et arroser les allées d’un jardin ou d’un potager.
Système d’irrigation goutte à goutte : système de plus en plus populaire chez les paysagistes et les irrigateurs car il consomme moins d’eau. Il est particulièrement adapté aux espaces sans gazons.
Système par aspersion : Cette forme traditionnelle d’arrosage utilise des têtes de pulvérisation, certaines au niveau du sol, d’autres hors du sol et d’autres encore sur des tuyaux extérieurs étendus. Ces têtes de pulvérisation sont fournies sous plusieurs formes et avec différentes fonctions : aspersion circulaire, semi-circulaire ou par bouts.
Système rotatif : Même si, en général, ils sont plus efficaces que les têtes de pulvérisation, ces systèmes perdent une petite quantité d’eau en raison de l’évaporation. Il existe deux types de systèmes rotatifs : à jet ou à impact. Ils sont utiles pour les espaces larges et répandent généralement l’eau de manière plus uniforme que les têtes de pulvérisation.