It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Central African Republic. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Solution résidentielle

Améliorer la qualité de la vie quotidienne

Les zones comprenant en majorité des maisons individuelles, par opposition aux zones commerciales et industrielles, sont définies comme des zones résidentielles. Elles peuvent comporter tout type d’habitation, du mobile-home aux lotissements individuels ou collectifs. Quel que soit le type de zone résidentielle, les eaux usées doivent être collectées et évacuées. Qu’il s’agisse de zones urbaines ou rurales, de maisons de vacances ou de résidences principales, de nombreuses solutions existent. Elles vont de l’installation privée à différents types de systèmes de collecte transportant les eaux usées vers une station de traitement plus grande.

Quel que soit le système utilisé, les habitants s’attendent à des produits fiables et à un système de pompage robuste, garantissant l’évacuation sécurisée des eaux usées à moindre coût, sans que les conditions de vie ou l’environnement en soient impactés.

Drainage
Solution résidentielle Drainage
Eaux usées
Solution résidentielle Eaux usées
Irrigation des pelouses et des jardins
Solution pour le résidentiel Irrigation des pelouses et des jardins
Systèmes d’eau chaude
Solution résidentielle Systèmes d’eau chaude
Pression de l’eau
Solution résidentielle Pression de l’eau
CVC
Solution résidentielle CVC
Réseaux ramifiés sous pression
Solution résidentielle Réseaux ramifiés sous pression