It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Central African Republic. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Pompes d'assèchement de mines souterraines

La large gamme de pompes d’épuisement de Xylem vous permet de travailler dans les conditions contraignantes de votre mine tout en optimisant le rendement énergétique et en diminuant les temps d’interruption. Xylem offre une large gamme de technologies de pompage dans des environnements secs ou immergés. Nous trouvons la pompe adaptée à chaque tâche. Elles peuvent également être louées dans certaines régions.

Products Brands
Products
Contrôle de pompe et systèmes de surveillance
Contrôle de pompe et systèmes de surveillance

Avec les produits de surveillance et de contrôle, vous gardez le contrôle 24 heures sur 24

Série 2000 Flygt
Série 2000 Flygt

Les pompes de série Flygt 2000 sont robustes, mobiles et véritablement polyvalentes.

Série 2600 Flygt
Série 2600 Flygt

La série 2600 Flygt comporte des pompes d’épuisement populaires, connues pour la fiabilité

Série 2700 Flygt
Série 2700 Flygt

La série Flygt 2700 accepte les liquides corrosifs et abrasifs avec de grands écarts de ni

Série BIBO 2800 Flygt
Série BIBO 2800 Flygt

La série BIBO 2800 de Flygt est conçue pour protéger les pièces d’étanchéité et du circuit

Série CD
Série CD

Débit élevé, hauteur d’élévation manométrique totale moyenne, pompage de matières solides

Série HL
Série HL

Pompes à HMT élevée permettant le pompage des matières solides

Wet-Prime
Wet-Prime

Les pompes Godwin fonctionnant au gaz sont des modèles destinés au drainage, aux fluides c

Série Heidra de Godwin
Série Heidra de Godwin

Pompes Heidra de Godwin ‒ pompes submersibles hydrauliques fiables.

Pompes submersibles
Pompes submersibles

Les pompes submersibles peuvent être utilisées pour de petits travaux de drainage comme po

Pompes à aspiration axiale
Pompes à aspiration axiale

Gamme de pompes à aspiration axiale inégalée en fonte ou acier inoxydable.

Split Case & Double Suction Pumps
Split Case & Double Suction Pumps

Vertically or horizontally split pumps with multiple flange orientation.

Surveillance
Surveillance

Éviter les pannes des pompes et communiquer les données aux systèmes de supervision et de

Commande
Commande

Commandes disponibles pour tout type d’application.

Mesure
Mesure

Le portefeuille de produits Xylem comporte un grand choix d’appareils de mesure à la fois

Contrôle de vitesse
Contrôle de vitesse

Les variateurs de vitesse améliorent la fiabilité et le rendement des pompes.

Débitmètres
Débitmètres

Les débitmètres de Xylem sont faciles à installer et à utiliser. Ils permettent d’obtenir

Détecteurs de niveau
Détecteurs de niveau

Détecteurs de niveau adaptés aux exigences variables des mesures de niveau dans le secteur

Stations de pompage et contrôleurs de procédés
Stations de pompage et contrôleurs de procédés

Les contrôleurs Flygt sont disponibles pour toute la gamme de stations de pompage.

Mélangeurs à vitesse unique
Mélangeurs à vitesse unique

Des mélangeurs efficaces et fiables pour toutes les tailles et formes de cuves.

Brands
Flygt
Flygt

Une gamme de produits et de solutions de qualité supérieure pour le transport et le traite

Godwin
Godwin

Une large gamme de pompes auto-amorçantes entièrement automatiques utilisées dans les appl

Lowara
Lowara

Pompes et circulateurs Lowara, fiables et économiques pour eaux claires et usées.