It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Congo (DRC). Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Godwin GWP-25HX

Overview Industries & Applications Documentation & Tools ;
Overview

Overview

Product Features
  • Garniture d’étanchéité carbone-céramique pour accroître la protection
  • Volute et roue en aluminium moulé sous pression
  • Corps de pompe léger en aluminium moulé sous pression
  • Moteur à quatre temps à haut rendement

Pompe d’épuisement Wet-Prime

La pompe GWP-25HX de Godwin portable à moteur à essence est adaptée pour le pompage des eaux peu abrasives contenant des éléments solides de petite taille, l’épuisement de fluides semi-chargés dans les sites industriels ou de construction, l’aménagement paysager et l’irrigation, les services publics, ainsi que le drainage des bouches d’égout et des caves.

À propos des pompes Wet-Prime

La gamme Wet-Prime de pompes portables fonctionnant à l’essence propose des modèles destinés au drainage, aux fluides chargés, à la surpression d’eau et aux matières plastiques. La pompe GWP-25HX peut atteindre une hauteur manométrique totale de 106 pi (32 m) et un débit de 30 US GPM (7 m³/h). 

La pompe GWP-25HX est équipée d’un bâti métallique alliant résistance et légèreté pour renforcer leur protection et faciliter sa maniabilité. La gamme de pompes Wet-Prime comprend également un moteur à haut rendement avec un système « d’alerte de niveau d’huile » et un allumage électronique pour une hausse de l’efficacité énergétique. Les pompes Wet-Prime sont idéales pour les applications de drainage des sites de construction, d’aménagement paysager et d’irrigation, d’agriculture, de lutte contre les incendies à distance et de constructions marines.

Industries & Applications

Industries & Applications

Recommended Industries and Applications

Documentation & Tools

Documentation & Tools

Documents