It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Congo (DRC). Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Godwin GTP-50HX

Overview Industries & Applications Documentation & Tools ;
Overview

Overview

Product Features
  • Capacité de traitement des matières solides
  • Garniture mécanique au carbure de silicium résistante à l’abrasion pour une hausse de la durée de vie et de la protection
  • Volute et plaque d’usure en fonte ductile de qualité supérieure pour réduire l’usure et l’entretien
  • Roue en fonte au chrome pour réduire l’usure et l’entretien
  • Caisson en aluminium moulé léger et amovible pour retirer les débris facilement et rapidement 
  • Supports du moteur en caoutchouc pour réduire les vibrations

Pompe Wet-Prime pour fluides chargés

La pompe pour fluides chargés GTP-50HX de Godwin portable et à moteur à essence est idéale pour une utilisation dans les secteurs de l’industrie et de la construction, y compris le pompage des eaux chargées de débris, le pompage de l’eau d’un ruisseau/bassin, le pompage des fosses septiques et des bouches d’égout et le pompage des eaux peu abrasives et contenant des matières solides.

À propos des pompes Wet-Prime

La gamme Wet-Prime de pompes portables fonctionnant à l’essence propose des modèles destinés au drainage, aux fluides chargés, à la surpression d’eau et aux matières plastiques. La pompe GTP-50HX peut atteindre une hauteur manométrique totale de 98 pi (30 m) et un débit de 185 US GPM (42 m³/h). 

Les pompes sont équipées d’une cage mobile en acier alliant résistance et légèreté pour renforcer leur protection et faciliter leur maniabilité. Les pompes comprennent également un moteur à haut rendement avec un système « d’alerte de niveau d’huile » et un allumage électronique pour accroître l’efficacité énergétique. Les pompes Wet-Prime sont idéales pour les applications de drainage des sites de construction, d’aménagement paysager et d’irrigation, d’agriculture, de lutte contre les incendies à distance et de constructions marines.

Industries & Applications
Documentation & Tools

Documentation & Tools

Documents