It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Congo (DRC). Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Godwin GPP-50HX

Overview Industries & Applications Documentation & Tools ;
Overview

Overview

Product Features
  • Garniture d’étanchéité carbone-céramique pour accroître la longévité et la protection de la garniture et de l’arbre
  • Volute et roue en fonte
  • Cage mobile en acier, légère et durable pour renforcer la protection et la maniabilité
  • Moteur à haute performance avec système d’alerte de niveau d’huile  
  • Allumage électronique pour améliorer l’efficacité énergétique

Pompe à compression Wet-Prime

La pompe d’épuisement GPP-50HX de Godwin portable à moteur à essence est idéale pour les constructions marines, les dispositifs de lutte contre les incendies à distance, l’aménagement paysager, l’irrigation, le nettoyage de réservoir et le forage au jet.

À propos des pompes Wet-Prime

La gamme Wet-Prime Godwin de pompes portables à moteur à essence propose des modèles destinés au drainage, aux fluides chargés, à la surpression d’eau et aux matières plastiques. Les pompes Wet-Prime peuvent atteindre une hauteur manométrique totale de 187 pi (57 m) et un débit de 425 GPM (95 m³/h). 

Les pompes sont équipées d’une cage mobile en acier alliant résistance et légèreté pour renforcer leur protection et faciliter leur maniabilité. Les pompes comprennent également un moteur à haut rendement avec un système « d’alerte de niveau d’huile » et un allumage électronique pour accroître l’efficacité énergétique. Les pompes Wet-Prime sont idéales pour les applications de drainage des sites de construction, d’aménagement paysager et d’irrigation, d’agriculture, de lutte contre les incendies à distance et de constructions marines.

Industries & Applications
Documentation & Tools

Documentation & Tools

Documents