It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Congo (DRC). Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Technologie « N »

LES POMPES N À NETTOYAGE AUTOMATIQUE AUGMENTENT LA FIABILITÉ ET ÉCONOMISENT DE L'ARGENT

La technologie N innovante a révolutionné le pompage des eaux usées avec une efficacité élevée et un nettoyage automatique, permettant ainsi un coût total de possession inférieur. 

La technologie N vous apporte la possibilité de personnaliser votre solution de pompage en choisissant des systèmes hydrauliques en fonte, fer dur ou acier inoxydable pour répondre à vos besoins spécifiques en matière de fonctionnement fiable. La technologie N de Flygt vous permet de réaliser des économies d'énergie substantielles, souvent au minimum de 25 % par rapport à une pompe à roue à canal classique.

La turbine N semi-ouverte et la rainure en relief travaillent ensemble pour obtenir une capacité d'auto-nettoyage. Les aubes de la turbine N avec les bords d'attaque en retour, ainsi que la goupille de guidage, balaient les solides du centre vers le périmètre de l'entrée. Lorsque les solides atteignent le périmètre de l'entrée, ils sont recueillis dans la rainure de dégagement et glissent le long de l'extrémité de l’aube et sortent de la pompe.

Dans notre quête d’amélioration, nous avons continué d’améliorer la fiabilité du meilleur système hydraulique des eaux usées au monde. Il en résulte l’adaptateur hydraulique N de Flygt, preuve que même le meilleur peut s’améliorer !

Téléchargements

Produits connexes