It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Congo (DRC). Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Moderniser et mettre à niveau les stations de pompage

Lorsque vous envisagez d'améliorer votre station de pompage, vous pouvez toujours vous tourner vers Xylem. Quels que soient vos défis, nous vous aiderons à trouver des solutions. Peu importe que votre installation soit humide ou sèche, ou que vous ayez actuellement des pompes Flygt ou concurrentes, nous sommes à votre service.

Parmi les améliorations que nous pouvons vous apporter, citons :

  • Fournir de nouvelles pompes, vannes et systèmes de contrôle dans les stations sèches pour une fiabilité et une capacité accrues.
  • Mettre à niveau toutes les marques de pompes submersibles de votre station de pompage vers une pompe Flygt. Si nécessaire, nous avons des adaptateurs adaptés à la connexion de décharge de votre station. Une réhabilitation complète peut inclure tous les équipements électromécaniques, y compris vos vannes et votre système de contrôle.
  • Améliorer la géométrie de la fosse humide des stations de pompage circulaires existantes en utilisant l’insert inférieur TOP. La conception du fond TOP minimisera les problèmes d'accumulation de sédiments et d'odeurs, tout en réduisant les coûts d'entretien grâce à sa conception autonettoyante.
  • la reconception de grandes cuvette de carter de pompes pour optimiser les conditions d'admission aux pompes. En utilisant la dynamique numérique des fluides (CFD), nous pouvons vérifier la conception et proposer des adaptations pour améliorer le fonctionnement.

Gardez à l'esprit que les pompes submersibles Flygt sont toujours résistantes aux inondations, qu'elles soient sèches ou humides. La conception intégrée élimine les fuites et le risque d'odeurs désagréables et dangereuses. Pour les installations sèches, cela signifie une solution fiable et sûre qui combine le meilleur des deux mondes : les pompes montées à sec pouvant fonctionner sous l'eau. Il s’agit d’un aspect important de la sécurité si la station est inondée. Nous examinons attentivement tous les scénarios lors du dimensionnement de manière à recevoir des pompes aux performances optimales contre les inondations.

Lorsque vous effectuez une mise à niveau vers des pompes N-technologie, avec leur conception autonettoyante et leurs performances sans obstruction, vous bénéficiez d'un rendement élevé soutenu et de plus de repères d'urgence, réduisant ainsi le coût total de possession.... Les pompes N Flygt peuvent être adaptées à tout type de support, et grâce à leur conception modulaire, vous pouvez échanger bagues, turbines et des matériaux ou pièces. En fait, elles sont si flexibles que vous pouvez facilement transformer une pompe N standard en une version hacheuse sans avoir à changer la tuyauterie existante.