INVESTIR DANS LE FUTUR
Alors que le nom de Xylem est peut-être nouveau, nos produits et notre technologie ont un riche héritage datant de 1901, date à laquelle Flygt a inventé la première pompe submersible. La société continue d’investir dans la recherche et le développement afin de concevoir les technologies de pompage de demain et de répondre aux plus grands défis d’assèchement qui affectent nos industries et communautés.
Présent dans plus de 150 pays à travers le monde, Xylem est la seule société de location et de service qui fabrique également ses propres produits. De l'entrée du câble aux arbres en passant par les volutes et les moteurs, Xylem s'assure que nous fabriquons des produits Flygt et Godwin de haute qualité.
Technologies brevetées :
- Dri-Prime® - L'air comprimé traverse le venturi Godwin, créant le vide par l'évacuation de l'air du corps de pompe et du tuyau d'aspiration , tandis que le clapet à boule anti-retour isole la conduite de refoulement, permettant au liquide d'entrer dans le corps de pompe et autorisant le pompage.
- Dura-Spin™ - Flygt fermé turbine-B avec Dura Spin™. Ce système hydraulique minimise l'usure de la turbine, augmentant ainsi la durabilité. Des rainures en spirale sur le couvercle d'aspiration et des aubes de retour sur la turbine empêchent les particules abrasives d'atteindre le col de la turbine.
- Turbine-K - Spécialement conçue pour une efficacité et une résistance à l'usure élevées, cette turbine en fer dur réduit le colmatage lors du pompage d'eau contenant des particules plus grosses.
- joint enfichable Plug-In™ - Ce joint d'étanchéité simple à utiliser intègre deux joints mécaniques pour une double protection contre la pénétration de liquide et protège les surfaces d'étanchéité lors du montage et du démontage des pompes Flygt.
- Spin-Out™ - Unique pour les pompes Flygt, cette conception brevetée minimise le colmatage, protège le joint extérieur et prolonge la durée de vie en expulsant les particules abrasives du joint.