It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Congo (DRC). Do you want to change site?
La large gamme de pompes d’épuisement de Xylem vous permet de travailler dans les conditions contraignantes de votre mine tout en optimisant le rendement énergétique et en diminuant les temps d’interruption. Xylem offre une large gamme de technologies de pompage dans des environnements secs ou immergés. Nous trouvons la pompe adaptée à chaque tâche. Elles peuvent également être louées dans certaines régions.
Avec les produits de surveillance et de contrôle, vous gardez le contrôle 24 heures sur 24
Les pompes de série Flygt 2000 sont robustes, mobiles et véritablement polyvalentes.
La série 2600 Flygt comporte des pompes d’épuisement populaires, connues pour la fiabilité
La série Flygt 2700 accepte les liquides corrosifs et abrasifs avec de grands écarts de ni
La série BIBO 2800 de Flygt est conçue pour protéger les pièces d’étanchéité et du circuit
Débit élevé, hauteur d’élévation manométrique totale moyenne, pompage de matières solides
Pompes à HMT élevée permettant le pompage des matières solides
Les pompes Godwin fonctionnant au gaz sont des modèles destinés au drainage, aux fluides c
Pompes Heidra de Godwin ‒ pompes submersibles hydrauliques fiables.
Les pompes submersibles peuvent être utilisées pour de petits travaux de drainage comme po
Gamme de pompes à aspiration axiale inégalée en fonte ou acier inoxydable.
Vertically or horizontally split pumps with multiple flange orientation.
Éviter les pannes des pompes et communiquer les données aux systèmes de supervision et de
Commandes disponibles pour tout type d’application.
Le portefeuille de produits Xylem comporte un grand choix d’appareils de mesure à la fois
Les variateurs de vitesse améliorent la fiabilité et le rendement des pompes.
Les débitmètres de Xylem sont faciles à installer et à utiliser. Ils permettent d’obtenir
Détecteurs de niveau adaptés aux exigences variables des mesures de niveau dans le secteur
Les contrôleurs Flygt sont disponibles pour toute la gamme de stations de pompage.
Des mélangeurs efficaces et fiables pour toutes les tailles et formes de cuves.
All fields required.