États-Unis

Les temps de rétention des solides (TRS) est un paramètre essentiel de conception et d’exploitation des boues activées. La sélection d’un TRS a de nombreuses conséquences liées à la performance du procédé, à la production de boues et aux besoins en oxygène. La méthode traditionnelle de contrôle du TRS consiste à ajuster manuellement le taux de lavage des boues en fonction du rapport nourriture/microorganismes (F/M) ou de la concentration en matières en suspension dans la liqueur mixte (MLSS). L’efficacité du contrôle en boucle fermée du TRS a été démontrée dans de nombreux endroits. Outre la réduction de la variabilité du TRS réel, les autres avantages cités sont la réduction du moussage, l’amélioration des caractéristiques de décantation des boues, l’amélioration des performances de l’épaississement des boues en aval et la réduction du nombre de mesures de contrôle du processus en laboratoire. Le contrôle automatisé du TRS sera probablement très utile pour les installations surchargées ou les installations d’élimination des nutriments. Cependant, l’une des principales raisons pour lesquelles le contrôle automatisé du TRS n’est pas plus répandu est que de nombreux opérateurs et ingénieurs craignent qu’un dysfonctionnement ou une mauvaise application du système de contrôle n’entraîne une perturbation du processus. Une meilleure compréhension de l’application correcte du contrôle du TRS est nécessaire.
Une revue des informations publiées et les expériences des auteurs révèlent comment le contrôle du TRS peut être optimisé pour obtenir les résultats les plus stables. La conception d’un système de contrôle nécessite la prise en compte de la dynamique du procédé, la sélection et l’emplacement de l’instrumentation, ainsi que le développement d’une stratégie de contrôle. Les composants de base d’un système de contrôle TRS comprennent des débitmètres et des indicateurs de niveau, des capteurs de solides en suspension en ligne et un automate programmable ou un microprocesseur. La poignée de contrôle est le débit de boues activées résiduelles. La structure de contrôle et les calculs diffèrent selon les méthodes. La maintenance de l’instrumentation en ligne, y compris l’évaluation de la qualité des données, a été l’un des plus grands défis à relever.