La pompe centrifuge autoamorçante avec pompe à vide automatique Vac-Prime de Godwin est une pompe puissante à amorçage rapide pouvant atteindre un débit de 375 m³/h et une hauteur de refoulement de 25 m.
La série Vac-Prime de Godwin se distingue par sa conception à joint mécanique dans un bain d’huile à haute pression permettant des périodes de fonctionnement à sec dans les conditions les plus extrêmes tout en réduisant au minimum la consommation de carburant. Grâce à une évacuation rapide de l’air, cette pompe, très efficace, convient à une utilisation dans les applications de drainage général des sites, de drainage par pointes filtrantes, de pompage des boues de bentonite et des boues de forage, et dans bien d’autres applications.