It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Burkina Faso. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Godwin Vac-Prime 100

Overview Industries & Applications ;
Overview

Available for Rent

Overview

Product Features
  • Auto-amorçage entièrement automatique
  • Système d’amorçage par pompe à vide entièrement mécanique
  • Compacte et facile à déplacer
  • Roue robuste en acier au chrome
  • Fonctionnement à sec prolongé
  • Garnitures mécaniques robustes 

Une pompe fiable et polyvalente pour les applications d’assèchement

La pompe centrifuge auto-amorçante avec pompe à vide automatique Vac-Prime de Godwin est une pompe puissante à amorçage rapide pouvant atteindre un débit de 185 m³/h et une hauteur de refoulement de 25 m.

La série Vac-Prime de Godwin se distingue par sa conception à joint mécanique dans un bain d’huile à haute pression permettant des périodes de fonctionnement à sec dans les conditions les plus extrêmes tout en réduisant au minimum la consommation de carburant. Grâce à une évacuation rapide de l’air, cette pompe, très efficace, convient à une utilisation dans les applications de drainage général des sites, de drainage par pointes filtrantes, de pompage des boues de bentonite et des boues de forage, et dans bien d’autres applications.

Industries & Applications