It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Burkina Faso. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Série FP Godwin FP300

Overview Industries & Applications Documentation & Tools ;
Overview

Overview

Product Features
  • Système d’auto-amorçage automatique Dri-Prime®
  • Protection contre les inondations certifiée FM
  • Entretien simple se limitant à la vérification du niveau des fluides et des filtres
  • Garniture mécanique dans un bain d'huile permettant un fonctionnement à sec et une réduction des coûts de maintenance
  • Garniture d’étanchéité au carbure de silicium résistant à l’abrasion pour des performances et un fonctionnement sans problème

Volume élevé, hauteur d’élévation moyenne pour l’assèchement général et la protection contre les inondations

La pompe Godwin Dri-Prime® FP300 peut atteindre un débit de 5 081 US GPM (1 154 m³/h) 

La pompe FP300 s’amorce automatiquement jusqu’à un levage d’aspiration de 28 pi (8,5 m). Le démarrage/arrêt (automatique ou manuel) est disponible avec un panneau de commande intégré ou par pilotage à distance et télémétrie utilisant la FST de Godwin.

Un fonctionnement à sec étendu est possible grâce au concept exclusif de joint mécanique dans un bain d’huile de Godwin. Sa capacité de fonctionnement à sec et sa portabilité font de la FP300 une pompe idéale pour l’assèchement, notamment pour l’atténuation des inondations.

Certifiée par FM, la FP300 a réussi des tests rigoureux de simulation grandeur nature ainsi que des tests de composants individuels. De plus, l’équipe de contrôle de qualité de Xylem teste et certifie la performance des pompes de chaque pompe à arbre nu de la série FP que nous produisons.

Options disponibles

  • Équipée d’un moteur diesel
  • Montée sur châssis ou sur remorque, avec réservoir de carburant intégré permettant toute une nuit de fonctionnement
  • Disponible avec capotage insonorisé
  • Contrôleur PV102 avec Field Smart Technology (FST)
Industries & Applications

Industries & Applications

Recommended Industries and Applications

Documentation & Tools

Documentation & Tools

Brochure

Documents