It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Burkina Faso. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Série FP Godwin FP225

Overview Industries & Applications Documentation & Tools ;
Overview

Overview

Product Features
  • Système d’auto-amorçage automatique Dri-Prime® 
  • Protection contre les inondations certifiée FM
  • Entretien simple se limitant à la vérification du niveau des fluides et des filtres
  • Garniture mécanique dans un bain d'huile permettant un fonctionnement à sec et une réduction des coûts de maintenance
  • Garniture d’étanchéité au carbure de silicium résistant à l’abrasion pour des performances et un fonctionnement sans problème

Débit élevé, hauteur d’élévation moyenne et protection contre les inondations

La pompe Godwin Dri-Prime® FP225 peut atteindre un débit de 3 236 US GPM (735 m³/h).

La pompe FP225 s’amorce automatiquement jusqu’à un levage d’aspiration de 28 pi (8,5 m). Le démarrage/arrêt (automatique ou manuel) est disponible avec un panneau de commande intégré ou par pilotage à distance et télémétrie utilisant la FST de Godwin.

Un fonctionnement à sec étendu est possible grâce au concept exclusif de joint mécanique dans un bain d’huile de Godwin. Sa capacité de fonctionnement à sec et sa portabilité font de la FP225 une pompe idéale pour l’assèchement et la protection des propriétés commerciales et industrielles contre les incendies.

Certifiée par FM, la FP225 a réussi des tests rigoureux de simulation grandeur nature ainsi que des tests de composants individuels. De plus, l’équipe de contrôle de qualité de Xylem teste et certifie la performance des pompes de chaque pompe à arbre nu de la série FP que nous produisons.

Options disponibles

  • Moteur diesel
  • Montée sur châssis ou sur remorque, avec réservoir de carburant intégré permettant toute une nuit de fonctionnement
  • Disponible avec capotage insonorisé
  • Contrôleur du moteur PV102 avec Field Smart Technology (FST)
Industries & Applications

Industries & Applications

Recommended Industries and Applications

Documentation & Tools

Documentation & Tools

Brochure

Documents