La pompe Godwin Dri-Prime® FP150 peut atteindre un débit de 2 290 US GPM (520 m³/h).
La pompe FP150 s’amorce automatiquement jusqu’à un levage d’aspiration de 28 pi (8,5 m). Le démarrage/arrêt (automatique ou manuel) est disponible avec un panneau de commande intégré ou une commande à distance sans fil en option.
Un fonctionnement à sec étendu est possible grâce au concept exclusif de joint mécanique dans un bain d’huile de Godwin. Sa capacité de fonctionnement à sec et sa portabilité font de la FP150 une pompe idéale pour l’assèchement et la protection des propriétés commerciales et industrielles contre les incendies.
Certifiée par FM, la FP150 a réussi des tests rigoureux de simulation grandeur nature ainsi que des tests de composants individuels. De plus, l’équipe de contrôle de qualité de Xylem teste et certifie la performance des pompes de chaque pompe à arbre nu de la série FP que nous produisons.