It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Burkina Faso. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Série HL Godwin HL260M

Overview Specifications Industries & Applications Documentation & Tools ;
Overview

Available for Rent

Overview

Product Features
  • Système d’auto-amorçage automatique Dri-Prime®
  • Entretien simple se limitant à la vérification du niveau des fluides et des filtres
  • Garniture mécanique dans un bain d'huile permettant un fonctionnement à sec et une réduction des coûts de maintenance
  • Garniture d’étanchéité au carbure de silicium résistante à l’abrasion pour des performances et un fonctionnement sans problème
  • Levage équilibré pour une simplicité d’installation sur site
  • Conception monobloc pour un entretien facile de la pompe

Pompe à HMT très élevée permettant le pompage des matières solides

La pompe HL260M Dri-Prime® de Godwin peut atteindre un débit de 5 500 US GPM (1 260 m³/h) et une pression de refoulement de 209 PSI (147 m).

La pompe HL260M s’amorce automatiquement jusqu’à un levage d’aspiration de 28 pi (8,5 m). Le démarrage/arrêt (automatique ou manuel) est disponible avec un panneau de commande intégré ou une commande à distance sans fil en option.

Grâce à sa pression de refoulement élevée, son fonctionnement à sec et sa mobilité, la pompe HL260M est idéale pour les applications de pompage industrielles, minières et municipales. 

Options disponibles

  • Équipée d’un moteur Diesel ou électrique
  • Partie hydraulique en acier inoxydable 316 ou Duplex CD4MCu, pour le pompage de liquides dont les pH sont acides et basiques
  • Montée sur châssis ou sur remorque, avec réservoir de carburant permettant toute une nuit de fonctionnement
  • Capotage insonorisé
  • Dispositif de contrôle PrimeGuard avec Field Smart Technology (FST)

Specifications

Specifications

Diesel Standard
Modèle 29
Modèle 24
Connection: Suction (in) Diesel
10" 150# ANSI B16.5
Connection: Discharge Ø (in) Diesel
10" 150# ANSI B16.5
Max. Solids Handling (in) Diesel
2,0
Rating [hp]
700 ch
Standard Mount Diesel
Patin
Patin
Connection: Suction [mm] (in) Diesel
[250] (10)
Connection: Discharge Ø [mm] (in) Diesel
[200] (8)
Max. solids handling [mm] (in) Diesel
[50] (2)
Critical / Quiet Enclosure
Modèle 29
Modèle 24
Noise Level @ 30' (dBA)
76
Standard Mount Critical Quiet Enclosure
Patin
Patin
dB(A) at 7 m
65
Electric Standard 60 Hz
Modèle 29
Modèle 24
Rating [hp] Electric 60 Hz
750
Voltage [V/phase] Electric 60 Hz
460V, triphasé
Rted Current [A] Electric 60 Hz
900
Standard Mount Electric 60 Hz
Patin
Electric Standard 50 Hz
Modèle 29
Modèle 24
Rating [kW] Electric 50 Hz
280
Rated Current [A] Electric 50 Hz
470
Standard Mount Electric 50 Hz
Patin
Voltage [V/phase] Electric 50 Hz
400/3~
Industries & Applications

Industries & Applications

Recommended Industries and Applications

Fonçage
Construction navale Fonçage
Offshore Health & Safety
Oil & Gas > Offshore Offshore Health & Safety
Systèmes de gestion des eaux pluviales
Eaux pluviales et inondations Systèmes de gestion des eaux pluviales
Lutte contre la poussière et les incendies
Mines et carrières / Agrégats > Production Lutte contre la poussière et les incendies
Eau de source
Mines et carrières / Agrégats > Production Eau de source
Pompage
Mines et carrières / Agrégats > Production Pompage
Prise d’eau brute et systèmes de traitement
Eau potable / Eau destinée à la consommation Prise d’eau brute et systèmes de traitement
Pompage de l’eau potable / destinée à la consommation
Eau potable / Eau destinée à la consommation Pompage de l’eau potable / destinée à la consommation
Drainage d’urgence après inondations
Application sur chantier de construction Drainage d’urgence après inondations
Fonçage hydraulique et équipement de construction navale
Application sur chantier de construction Fonçage hydraulique et équipement de construction navale
Systèmes de pompage des égouts pour les eaux usées
Application sur chantier de construction Systèmes de pompage des égouts pour les eaux usées
Pompes temporaires d’incendie
Ports, havres et expédition Pompes temporaires d’incendie
Construction navale
Construction Construction navale
Ports, havres et expédition
Ports et construction navale Ports, havres et expédition
Documentation & Tools

Documentation & Tools

Documents