It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Burkina Faso. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Série CD Godwin CD500M

Overview Specifications Soluciones Documentation & Tools ;
Overview

Overview

Product Features
  • Système d’auto-amorçage automatique Dri-Prime®
  • Entretien simple se limitant à la vérification du niveau des fluides et des filtres
  • Garniture mécanique dans un bain d'huile permettant un fonctionnement à sec et une réduction des coûts de maintenance
  • Garniture d’étanchéité au carbure de silicium résistant à l’abrasion pour des performances et un fonctionnement sans problème

Dri-Prime vise la réduction du coût de main-d’œuvre et la fiabilité de fonctionnement

La pompe Dri-Prime® CD500M de Godwin peut atteindre un débit de 3 660 m³/h et permet d’évacuer des fluides contenant des matières solides jusqu’à 100 mm de diamètre.

La pompe CD500M s’amorce automatiquement jusqu’à un levage d’aspiration de 28 pi (8,5 m). Le démarrage/arrêt (automatique ou manuel) est disponible avec un panneau de commande intégré ou par pilotage à distance sans fil en option.

Un fonctionnement à sec illimité est possible grâce au concept exclusif de garniture mécanique dans un bain d’huile de Godwin. Grâce à ses capacités de pompage des matières solides, son fonctionnement à sec et sa mobilité, la pompe CD500M est le choix idéal pour les applications d’assèchement à grande échelle et de pompage des eaux usées.

Options disponibles

  • Équipée d’un moteur fonctionnant au Diesel, au gaz naturel ou électrique
  • Partie hydraulique en acier inoxydable 316 ou Duplex CD4MCu, pour le pompage de liquides dont les pH sont acides et basiques
  • Montée sur châssis ou sur remorque, avec réservoir de carburant intégré permettant toute une nuit de fonctionnement
  • Disponible avec capotage insonorisé
  • Dispositif de contrôle du moteur PrimeGuard avec Field Smart Technology (FST)

Specifications

Specifications

Diesel Standard
Modèle 15
Modèle 11
Connection: Suction (in) Diesel
6" 125# ANSI B16,1
Connection: Discharge Ø (in) Diesel
6" 125# ANSI B16,1
Max. Solids Handling (in) Diesel
3.1"
Rating [hp]
475 ch
Standard Mount Diesel
Patin
Patin
Connection: Suction [mm] (in) Diesel
[500/600] (20/24)
Connection: Discharge Ø [mm] (in) Diesel
[450] (18)
Max. solids handling [mm] (in) Diesel
80 (3)
Critical / Quiet Enclosure
Modèle 15
Modèle 11
Noise Level @ 30' (dBA)
76
Standard Mount Critical Quiet Enclosure
Patin
N/A
dB(A) at 7 m
N/A
Electric Standard 60 Hz
Modèle 15
Modèle 11
Rating [hp] Electric 60 Hz
800
Voltage [V/phase] Electric 60 Hz
460V, triphasé
Rted Current [A] Electric 60 Hz
960
Standard Mount Electric 60 Hz
Patin
Electric Standard 50 Hz
Modèle 15
Modèle 11
Rating [kW] Electric 50 Hz
350
Rated Current [A] Electric 50 Hz
588
Standard Mount Electric 50 Hz
Patin
Voltage [V/phase] Electric 50 Hz
400/3~
Soluciones

Soluciones

Recommended Industries and Applications

Systèmes de pompage des égouts pour les eaux usées
Application sur chantier de construction Systèmes de pompage des égouts pour les eaux usées
Lutte contre la poussière et les incendies
Mines et carrières / Agrégats > Production Lutte contre la poussière et les incendies
Pompage
Mines et carrières / Agrégats > Production Pompage
Offshore Health & Safety
Oil & Gas > Offshore Offshore Health & Safety
Systèmes de gestion des eaux pluviales
Eaux pluviales et inondations Systèmes de gestion des eaux pluviales
Prise d’eau brute et systèmes de traitement
Eau potable / Eau destinée à la consommation Prise d’eau brute et systèmes de traitement
Drainage des cales sèches
Construction de navires commerciaux Drainage des cales sèches
Pompage des boues
Eaux usées > Traitement des boues Pompage des boues
Pompage de l’eau potable / destinée à la consommation
Eau potable / Eau destinée à la consommation Pompage de l’eau potable / destinée à la consommation
Drainage des cales sèches
Ports, havres et expédition Drainage des cales sèches
Eau de source
Mines et carrières / Agrégats > Production Eau de source
Dérivation de cours d’eau
Application sur chantier de construction Dérivation de cours d’eau
assécher un navire.
Ports, havres et expédition assécher un navire.
Drainage d’urgence après inondations
Application sur chantier de construction Drainage d’urgence après inondations
Ports, havres et expédition
Ports et construction navale Ports, havres et expédition
Job Site Drainage
Job Site Application Job Site Drainage
Documentation & Tools

Documentation & Tools

Documents