It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Burkina Faso. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Série CD Godwin CD500M à haut rendement

Overview Industries & Applications Documentation & Tools ;
Overview

Overview

Product Features
  • Sur châssis en acier galvanisé avec un réservoir de carburant d’une capacité de 2,16 m³, conçue pour les terrains difficiles dans les mines et les carrières
  • Entretien simple se limitant normalement à la vérification du niveau des fluides et des filtres
  • Système Dri-Prime® (dispositif d’amorçage par éjecteur venturi commandé par air avec fonctionnement continu) n’exigeant ni réglage ni contrôle périodique
  • Applications variées et flexibles pour le pompage des eaux usées, des boues liquides et des liquides chargés de particules solides pouvant atteindre 80 mm de diamètre
  • Étanchéité par garniture mécanique à bain d’huile, permettant le fonctionnement à sec, avec une surface en carbure de silicium extrêmement résistante à l’abrasion

Pour les travaux d’épuisement et les chantiers de construction

La pompe CD500 Dri-Prime® à haut rendement de Godwin peut atteindre un débit de 3 660 m³/h et permet d’évacuer des fluides contenant des matières solides jusqu’à 80 mm de diamètre.

La pompe CD500M à haut rendement s’amorce automatiquement jusqu’à une hauteur d’aspiration de 8,5 m. Le démarrage/arrêt (automatique ou manuel) est disponible avec un coffret de commande intégré ou une commande à distance sans fil en option.

Un fonctionnement à sec illimité est possible grâce à la conception unique de la garniture mécanique dans un bain d’huile de Godwin. Grâce à ses capacités de pompage des matières solides, son fonctionnement à sec et sa mobilité, la pompe CD500M est le choix idéal pour les mines, les carrières et bien d’autres applications à grande capacité.

Options disponibles

  • Équipée d’un moteur fonctionnant au Diesel, au gaz naturel ou d’un moteur électrique
  • Partie hydraulique en acier inoxydable 316 ou Duplex CD4MCu, pour le pompage de liquides dont les pH sont acides et basiques
  • Montée sur châssis ou sur remorque, avec réservoir de carburant permettant toute une nuit de fonctionnement
  • Disponible avec capotage insonorisé
Industries & Applications

Industries & Applications

Recommended Industries and Applications

Prise d’eau brute et systèmes de traitement
Eau potable / Eau destinée à la consommation Prise d’eau brute et systèmes de traitement
Pompage de l’eau potable / destinée à la consommation
Eau potable / Eau destinée à la consommation Pompage de l’eau potable / destinée à la consommation
Pompage des boues
Eaux usées > Traitement des boues Pompage des boues
Systèmes de gestion des eaux pluviales
Eaux pluviales et inondations Systèmes de gestion des eaux pluviales
Dérivation de cours d’eau
Application sur chantier de construction Dérivation de cours d’eau
Systèmes de pompage des égouts pour les eaux usées
Application sur chantier de construction Systèmes de pompage des égouts pour les eaux usées
Drainage d’urgence après inondations
Application sur chantier de construction Drainage d’urgence après inondations
Job Site Drainage
Job Site Application Job Site Drainage
Documentation & Tools

Documentation & Tools

Documents