It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Burkina Faso. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Série CD Godwin CD400M

Overview Specifications Industries & Applications Documentation & Tools ;
Overview

Available for Rent

Overview

Product Features
  • Système d’auto-amorçage automatique Dri-Prime®
  • Entretien simple se limitant à la vérification du niveau des fluides et des filtres
  • Garniture mécanique dans un bain d'huile permettant un fonctionnement à sec et une réduction des coûts de maintenance
  • Garniture d’étanchéité au carbure de silicium résistant à l’abrasion pour des performances et un fonctionnement sans problème

Débit élevé, hauteur manométrique totale moyenne, pompage des matières solides de grand diamètre pour les travaux de drainage et de dérivation d’égouts

La pompe Dri-Prime® CD400M de Godwin peut atteindre un débit de 9 770 US GPM (2 231 m³/h) et permet d’évacuer des fluides contenant des matières solides jusqu’à 4,9 po (1 125 mm) de diamètre.

La pompe CD400M s’amorce automatiquement jusqu’à un levage d’aspiration de 28 pieds (8,5 m). Le démarrage/arrêt (automatique ou manuel) est disponible avec un coffret de commande intégré ou une commande à distance sans fil en option.

Un fonctionnement à sec illimité est possible grâce au concept exclusif de garniture mécanique dans un bain d’huile de Godwin. Grâce à ses capacités de pompage des matières solides, son fonctionnement à sec et sa mobilité, la pompe CD400M est le choix idéal pour les applications de pompage de grands volumes d’eau, de dérivation d’égouts et des eaux usées industrielles.

Options disponibles

  • Équipée d’un moteur fonctionnant au Diesel, au gaz naturel ou électrique
  • Partie hydraulique en acier inoxydable 316 ou Duplex CD4MCu, pour le pompage de liquides dont les pH sont acides et basiques
  • Montée sur châssis ou sur remorque, avec réservoir de carburant intégré permettant toute une nuit de fonctionnement
  • Disponible avec capotage insonorisé
  • Dispositif de contrôle du moteur PrimeGuard avec Field Smart Technology (FST)

Specifications

Specifications

Diesel Standard
Modèle 14
Modèle 10
Connection: Suction (in) Diesel
18" 125# ANSI B16.1
Connection: Discharge Ø (in) Diesel
18" 150# ANSI B16.5
Max. Solids Handling (in) Diesel
4.9"
Rating [hp]
300 ch
Standard Mount Diesel
Patin
Patin
Connection: Suction [mm] (in) Diesel
[450] (18)
Connection: Discharge Ø [mm] (in) Diesel
[400] (16)
Max. solids handling [mm] (in) Diesel
[125] (5)
Critical / Quiet Enclosure
Modèle 14
Modèle 10
Noise Level @ 30' (dBA)
70
Standard Mount Critical Quiet Enclosure
Patin
Patin
dB(A) at 7 m
90
Electric Standard 60 Hz
Modèle 14
Modèle 10
Rating [hp] Electric 60 Hz
250
Voltage [V/phase] Electric 60 Hz
460V, triphasé
Rted Current [A] Electric 60 Hz
292
Standard Mount Electric 60 Hz
Patin
Electric Standard 50 Hz
Modèle 14
Modèle 10
Rating [kW] Electric 50 Hz
90
Rated Current [A] Electric 50 Hz
157
Standard Mount Electric 50 Hz
Patin
Voltage [V/phase] Electric 50 Hz
400/3~
Industries & Applications

Industries & Applications

Recommended Industries and Applications

Drainage d’urgence après inondations
Application sur chantier de construction Drainage d’urgence après inondations
Systèmes de gestion des eaux pluviales
Eaux pluviales et inondations Systèmes de gestion des eaux pluviales
Offshore Health & Safety
Oil & Gas > Offshore Offshore Health & Safety
Prise d’eau brute et systèmes de traitement
Eau potable / Eau destinée à la consommation Prise d’eau brute et systèmes de traitement
Pompage de l’eau potable / destinée à la consommation
Eau potable / Eau destinée à la consommation Pompage de l’eau potable / destinée à la consommation
Lutte contre la poussière et les incendies
Mines et carrières / Agrégats > Production Lutte contre la poussière et les incendies
Pompage
Mines et carrières / Agrégats > Production Pompage
Pompage des boues
Eaux usées > Traitement des boues Pompage des boues
Drainage des cales sèches
Construction de navires commerciaux Drainage des cales sèches
Eau de source
Mines et carrières / Agrégats > Production Eau de source
Drainage des cales sèches
Ports, havres et expédition Drainage des cales sèches
assécher un navire.
Ports, havres et expédition assécher un navire.
Dérivation de cours d’eau
Application sur chantier de construction Dérivation de cours d’eau
Systèmes de pompage des égouts pour les eaux usées
Application sur chantier de construction Systèmes de pompage des égouts pour les eaux usées
Ports, havres et expédition
Ports et construction navale Ports, havres et expédition
Job Site Drainage
Job Site Application Job Site Drainage
Documentation & Tools

Documentation & Tools

Documents